Produit ajouté au panier

Systèmes InfiniTube™ FM

See More by Infinity Photo-Optical Company

InfiniTube FM-200 (1X), #58-310

InfiniTube FM-200 (1X), #58-310 InfiniTube FM In-Line Attachment, +10X Objectives, #58-312
×
  • Directement sur caméras CCD à monture C et de formats 2/3" et moindre
  • Focalisation interne

Les Systèmes InfiniTube™ FM est utilisé pour monter des objectifs conjugués à l'infini sur des caméras CCD, amenant des grossissements impossibles avec des objectifs ordinaires, tel qu'un grossissement 50X. Le système InfiniTube™ peut être configuré dans une large variété. Il peut être utilisé tout seul (InfiniTube™ #58-310 our #58-309) pour des applications ou l'illumination est produite à partir d'une autre source telle qu'un backlight ou d'une illumination directionnelle. Le Système InfiniTube™ FM peut aussi être configuré pour une illumination in-line avec des attachements. Le premier attachement in-line in-line (#58-313) fut conçu pour des objectifs ayant un grossissement 10X ou moindre et n'est pas conseillé pour des hautes puissances. Le second attachement in-line (#58-312) fut conçu pour fonctionner avec un efficacité supérieure lorsque utilisé avec des grossissements 10X ou plus, mais peut être utilisé avec tous grossissements. Tous les accessoires en ligne acceptent nos Guides de Lumière à Fibre Optique avec un diamètre de pointe de 0,312".

Note: Système standard pour capteurs 2/3" est toujours disponible.

Produits

 Titre   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
InfiniTube FM-50 (0.25X)
InfiniTube FM-75 (0.33X)
InfiniTube FM-100 (0.5X)
InfiniTube FM-200 (1X)
InfiniTube FM-200 avec Composant en Ligne pour Objectifs +10X
Composant en Ligne InfiniTube FM, Objectifs +10X
Composant en Ligne InfiniTube FM, <10X
InfiniTube FM Objectif PL/FD-195 WD/0,25X (non destiné à être utilisé en ligne)
InfiniTube FM Objectif PL/FD-295 WD/0,165X (non destiné à être utilisé en ligne)
InfiniTube FM Objectif PL/FD-390 WD/0,125X (non destiné à être utilisé en ligne)
2.50X Objective, 14mm WD
2.00X Objective, 18mm WD
1.25X Objective, 35mm WD
1.00X Objective, 44mm WD
0.83X Objective, 55mm WD
0.66X Objective, 68mm WD
0.50X Objective, 94mm WD

Informations techniques

 
System Includes Stock No.
InfiniTube In-Line Assembly Unit #58-311
Hitachi KP-D20B Camera #55-837
15.1" Diagonal LCD Monitor (US version only) #56-522
Y-C Cable (6 ft.) #39-255
Mitutoyo/Achrovid™ Objective Adapter #58-316
MI-150 Fiber Optic Illuminator #55-718
Fiber Optic Light Guide (48" L) #39-367
Fiber Optic Adapter #38-944
Standard Boom Stand #54-120
Rack & Pinion Mounting Plate #54-123
C-Clamp with ¼-20 Mounting Hole #57-788

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
INFINITUBE FM Olympus UIS/UIS-2 Objective Adapter (RMS) #58-314 €103,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
INFINITUBE FM Nikon CFI60 Objective Adapter (M25) #58-315 €103,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
INFINITUBE FM Mitutoyo/Achrovid Objective Adapter (M26) #58-316 €103,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
INFINITUBE FM Mitutoyo/Achrovid 2X (only) Obj Adapter (M26) #58-949 €103,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Collector I - LM transforme #58-312 en #58-313 #59-471 €135,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Collecteur II - HM transforme #58-313 en #58-312 #59-472 €135,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer