Produit ajouté au panier

Diaphragmes Iris à Ouverture Zéro - Haute Performance

Zero Series

×
  • Iris se ferme complètement
  • Logement résistant à la corrosion
  • Forte résistance à la chaleur
  • Feuilles en acier bruni ou en acier inoxydable

Les Diaphragmes Iris à Ouverture Zéro - Haute Performance offrent une fiabilité optimale, même dans les conditions les plus extrêmes.  Des matériaux de haute qualité combinés à des normes de fabrication les plus élevées garantissent des performances exceptionnelles. Différentes options de diamètres de lamelle et d'ouverture permettent à ces iris d'être intégrés avec succès dans une variété d'applications, y compris l'imagerie et les environnements à haute température. Les Diaphragmes Iris à Ouverture Zéro - Haute Performance sont dotés d'un boîtier résistant à la corrosion avec une finition mate et un alliage d'aluminium anodisé noir. L'écart angulaire connu pin/tab permet une évaluation précise des besoins de mouvement en avance. 

Pour une assistance spécifique aux applications OEM, veuillez contacter notre service d'ingénierie

Remarque : Montures de Diaphragmes à Iris vendues séparément. 

 

Spécifications

Ouverture Min. (mm):
0.00

Produits

 Ouverture Min. (mm)   Ouverture Max. (mm)   Diamètre Externe (mm)   Nombre de Feuilles   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
0.00 12.0 25.0 Two sets of 6
0.00 15.0 29.0 Two sets of 6
0.00 22.0 39.0 Two sets of 7
0.00 30.0 48.0 Two sets of 7
0.00 40.0 69.0 Two sets of 7
0.00 60.0 94.0 Two sets of 8
0.00 75.0 117.0 Two sets of 9
0.00 12.0 25.0 Two sets of 6
0.00 15.0 29.0 Two sets of 6
0.00 22.0 39.0 Two sets of 7
0.00 30.0 48.0 Two sets of 7
0.00 40.0 69.0 Two sets of 7
0.00 60.0 94.0 Two sets of 8
0.00 75.0 117.0 Two sets of 9

Informations Techniques

 
Outer Diameter A Maximum Aperture B Minimum Aperture C Thickness D Level Position E Full Angular Range of Lever F Stock No.
94mm 60mm

 

 

 

 

 

 

0mm

9mm 4.5mm 98° #57-592
#57-599
69mm 40mm 6.5mm 3.25mm 96° #57-591
#57-598
48mm 30mm 5mm 2.5mm 100° #57-590
#57-597
39mm 22mm 5mm 2.5mm 99° #57-589
#57-596
29mm 15mm 5mm 2.5mm 97° #57-588
#57-595
25mm 12mm 5mm 2.5mm 96° #57-587
#57-594
117mm 75mm 9.5mm 4.75mm 97° #57-593
#57-600

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer