Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Silice Fondue UV – Traitées MgF2
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Fluorure de Baryum (BaF2) ISP Optics
- Transmission excellente de 0,2 à 12 μm
- Offrent une transmission élevée sans traitements AR
- Distances focales de 25 à 500 mm disponibles
Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Fluorure de Calcium
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Faible indice de réfraction
- Substrat UV utilisable sous vide
- Options non traitées et traitées AR large bande VIS-NIR et NIR II
Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Fluorure de Calcium ISP Optics
- Transmission supérieure à 90% entre 0,35 et 7 μm
- Faible indice de réfraction
- Idéales pour l'intégration dans les systèmes IR
Lentilles Laser Plan-Convexes (PCX) Minces en Silice Fondue
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Épaisseur ultra-fine au centre
- Substrats de silice fondue UV ou IR
- Traitements antireflets IBS large bande à faible perte
Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Silice Fondue UV – Non Traitées
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Silice Fondue UV – Traitées UV-AR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Silice Fondue UV Traitées UV-VIS
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Lentilles Plan-Convexes (PCX) λ/20
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fin de Série
- Précision de surface de λ/20
- Disponibles sans traitement ou avec différents traitements laser Nd:YAG
- Comprend un ensemble complet de données avec interférogramme et résultats mesurés pour les tolérances géométriques
Lentilles Minces Plan-Convexes (PCX) Ultrarapides
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Épaisseur ultramince au centre pour limiter la GDD
- Traitement antireflets IBS large bande à faible perte
- Idéales pour les applications ultrarapides et d'optique laser
- Substrats de silice fondue indice UV ou IR
Lentilles Plan Convexes (PCX) en Séléniure de Zinc (ZnSe)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Conception Edmund Optics®, fabriqué par Coherent®
- Matière ZnSe de premier choix
- Non traitées ou traitées AR sur une large bande spectrale
Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics
- Faible dispersion et absorption de 0,6 à 18 µm
- Résistance élevée aux chocs thermiques
- Non traitées ou avec traitement BBAR pour 8 à 12 µm
Lentilles Plan Convexes (PCX) en Silicium
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Gamme de Longueur d'Onde Comprise entre 1,2 - 7μm
- Faible Densité et Dispersion
- Distances Focales Comprises entre 25 et 250mm
- D'Autres Lentilles Infrarouges sont Disponibles avec Différents Substrats
Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Silicium (Si) ISP Optics
- Traitement antireflets haute durabilité (HDAR) pour 3 à 5 μm
- Idéales pour les applications sensibles au poids
- Distances focales disponibles de 25,4 à 500 mm
Lentilles Plan Convexes (PCX) en Germanium
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Disponibles sans traitement ou traitées pour 3 - 5, 3 - 12 et 8 - 12 µm
- Aberration chromatique minimale grâce à une faible dispersion
- Idéales pour les applications de défense, de sécurité, et d’imagerie thermique
- D'autres Lentilles IR disponibles avec différents substrats
- En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Germanium (Ge) ISP Optics
- Parfaites pour les applications d'imagerie thermique
- Transmission sans traitement de 2 à 5,5 μm
- Disponibles non traitées ou avec traitement BBAR pour 3 à 12 µm
- En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.