- Faible indice de réfraction
- Substrat UV utilisable sous vide
- Options non traitées et traitées AR large bande VIS-NIR et NIR II
• Lentilles en chalcogénures moulées de précision
• Designs compacts pour caméras d’imagerie thermique
• Distances focales de 2,7 à 24 mm
- Disponibles sans traitement ou traitées pour 3 - 5, 3 - 12 et 8 - 12 µm
- Aberration chromatique minimale grâce à une faible dispersion
- Idéales pour les applications de défense, de sécurité, et d’imagerie thermique
- D'autres Lentilles IR disponibles avec différents substrats
- En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
- Gamme de longueurs d’onde de 2 à 16 μm
- Conception robuste pour des applications exigeantes
- Correction sphérique améliorée
- En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
- Performance de focalisation à la limite de diffraction
- Différents traitements disponibles
- Fichiers optiques disponibles sur demande
- En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
- Correction de couleur entre 3-5 μm
- Performance de focalisation à la limite de diffraction
- Fichiers optiques disponibles sur demande
- En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
- Gamme de Longueur d'Onde Comprise entre 1,2 - 7μm
- Faible Densité et Dispersion
- Distances Focales Comprises entre 25 et 250mm
- D'Autres Lentilles Infrarouges sont Disponibles avec Différents Substrats
- Performance limitée par la diffraction
- Faible densité et dispersion
- Idéales pour les applications IR sensibles au poids
- Disponibles avec des traitements AR BBAR (1650-3000 nm) ou infrarouge à ondes moyennes (3000-5000 nm)
- Conception Edmund Optics®, fabriqué par Coherent®
- Matière ZnSe de premier choix
- Non traitées ou traitées AR sur une large bande spectrale
- Conception Edmund Optics, fabriqué par Coherent<sup>®</sup>
- Matière ZnSe de premier choix
- Non traitées ou traitées AR sur une large bande spectrale de 8-12 µm
- Susbtrat ZnSe
- Conception de Limitation de Diffraction
- Gamme de longueurs d'onde de 1,8 à 12 μm
- Une grande variété d’options de traitement
- Versions montées et non-montées
- Transmission supérieure à 90% entre 350 nm et 7 μm
- Faible indice de réfraction
- Seuil de dommage laser élevé
- Excellentes Optiques de Collection pour des Détecteurs Infrarouges
- Perte Minimale d’Absorption dans la Région 8 - 14 μm
- 30mm de Diamètre Conçus pour des Applications Proche IR
- Optimisés pour des Rapports de Grossissement Variables
- Idéaux pour des Applications d'Intégration en OEM
- Grandes ouvertures numériques
- Idéales pour le couplage de fibres et de LED
- Disponibles avec des substrats en silice fondue, Si, CaF2 ou ZnSe
- Transmission excellente de 0,2 à 12 μm
- Offrent une transmission élevée sans traitements AR
- Idéales pour les applications de spectroscopie infrarouge et d'imagerie infrarouge
- Transmission excellente de 0,2 à 12 μm
- Offrent une transmission élevée sans traitements AR
- Distances focales de 25 à 500 mm disponibles
- Faible indice de réfraction
- Substrats de fluorure de calcium de qualité IR
- Dimensions impériales standard pour une intégration aisée sur le banc d'essai
- Transmission supérieure à 90% entre 0,35 et 7 μm
- Faible indice de réfraction
- Idéales pour l'intégration dans les systèmes IR
- Designs de lentilles ménisques positifs
- Minimisent l'aberration sphérique et réduisent la taille des points
- Gamme de longueurs d'onde de 2 à 16 µm
- En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
- Parfaites pour les applications d'imagerie thermique
- Transmission sans traitement de 2 à 5,5 μm
- Disponibles non traitées ou avec traitement BBAR pour 3 à 12 µm
- En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
- Transmission de 1,2 à 7 μm
- Performance limitée par la diffraction
- Disponibles non traitées ou avec traitement HDAR pour 3 à 5 µm
- Traitement antireflets haute durabilité (HDAR) pour 3 à 5 μm
- Idéales pour les applications sensibles au poids
- Distances focales disponibles de 25,4 à 500 mm
- Faible dispersion et absorption de 0,6 à 18 µm
- Résistance élevée aux chocs thermiques
- Non traitées ou avec traitement BBAR pour 8 à 12 µm
- Conçues pour les petites tailles de points de 1 à 12 µm
- Traitement BBAR couvrant le NIR - LWIR de 1 - 12 µm
- Faible absorption et dispersion
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.