Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentilles Laser Plan-Convexes (PCX) Minces en Silice Fondue

TECHSPEC® Thin Fused Silica Plano-Convex (PCX) Laser Lenses

TECHSPEC® Thin Fused Silica Plano-Convex (PCX) Laser Lenses

×
  • Épaisseur ultra-fine au centre
  • Substrats de silice fondue UV ou IR
  • Traitements antireflets IBS large bande à faible perte

Les Lentilles Laser Plan-Convexes (PCX) Minces en Silice Fondue TECHSPEC® sont conçues avec une épaisseur centrale ultra-fine pour obtenir des systèmes optiques plus légers et plus compacts. Ces lentilles sont dotées d'un traitement antireflets (AR) par pulvérisation ionique (IBS) qui couvre les spectres visible et infrarouge proche (NIR). Les Lentilles Laser Plan-Convexes (PCX) Minces en Silice Fondue TECHSPEC® sont disponibles en tailles impériales standard avec des distances focales effectives de 50 mm à 2000 mm. Veuillez nous contacter pour des possibilités de traitement personnalisé en utilisant nos tailles standard de Lentilles Laser PCX Minces en Silice Fondue non traitées.
 
La silice fondue IR diffère de la silice fondue UV par son contenu réduit d’ions OH-. Par conséquent, la transmission est plus élevée dans le spectre de l’infrarouge proche et elle est réduite dans le spectre UV.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer