Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentilles Plan-Convexes (PCX) λ/20

TECHSPEC λ/20 Plano-Convex (PCX) Lenses

TECHSPEC λ/20 Plano-Convex (PCX) Lenses

TECHSPEC λ/20 Plano-Convex (PCX) Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
  • Précision de surface de λ/20
  • Disponibles sans traitement ou avec différents traitements laser Nd:YAG
  • Comprend un ensemble complet de données avec interférogramme et résultats mesurés pour les tolérances géométriques

Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) λ/20 TECHSPEC® sont parfaites pour les applications qui nécessitent une faible distorsion du front d’onde. Ces lentilles possèdent les caractéristiques requises pour une utilisation haute précision avec notamment un substrat en silice fondue de précision, une précision de surface de λ/20 et une qualité de surface de 20-10. Chaque lentille est livrée avec un dossier de prescription complet qui comprend les résultats de l’interférogramme et des mesures du diamètre, du rayon, de l’épaisseur centrale et du centrage.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer