Produit ajouté au panier

Collimateurs Monolithiques

Monolithic Collimator

Monolithic Collimator

×
  • Collimation simultanée de la lumière provenant des axes rapide et lent de la diode laser
  • Circularisation de la sortie elliptique des diodes laser bleues courantes
  • Idéaux pour la collimation de la lumière d'émetteurs uniques dans le spectre bleu

Les collimateurs monolithiques se caractérisent par une construction en verre solide avec deux surfaces cylindriques orthogonales. Les différentes distances focales, optimisées pour des ouvertures numériques de 0,5 et 0,2, collimatent simultanément la lumière provenant des axes rapides et lents d'émetteurs uniques communs. Ces collimateurs sont capables de produire un faisceau symétrique avec un profil de champ lointain presque rond. Les collimateurs monolithiques sont recouverts d'un traitement AR pour assurer une transmission élevée dans les longueurs d'onde visibles et sont idéaux pour la mise en forme des faisceaux ou la collimation des diodes laser, en particulier des diodes TO-can bleues avec des longueurs d'onde de 405 nm, 445 nm, 447 nm et 450 nm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer