Produit ajouté au panier

Conduits Lumineux ou Barres d'Homogénisation

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Barres d'Homogénéisation en Silice Fondue Barres d'Homogénéisation en Silice Fondue
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Excellente transmission dans l'UV
  • Ouverture hexagonale maximise la trnsmission
  • Idéales pour des sources lumineuses non uniformes
  • D'autres Barres d'Homogénéisation sont disponibles
Montures pour Barres d'Homogénéisation Montures pour Barres d'Homogénéisation
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Facilitent l'assemblage des barres d'homogénéisation
  • Brides sans marquage
  • Accessoires de montage disponibles
Barres d'Homogénéisation en N-BK7 Barres d'Homogénéisation en N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Homogénéisent les sources lumineuses non uniformes
  • Ouverture d'entrée hexagonale
  • Idéales en éclairage OEM
  • D'autres Barres d'Homogénéisation sont disponibles
Montures pour Barres d'Homogénéisation Coniques Montures pour Barres d'Homogénéisation Coniques
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Facilitent l'Assemblage des Barres d'Homogénéisation Coniques
  • Brides Sans Marquage
  • Accessoires de Montage Disponibles
Barres d'Homogénéisation Coniques Barres d'Homogénéisation Coniques
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Homogénéisent la sortie lumineuse
  • Réduisent l'ouverture numérique de sortie
  • Idéales pour les sources à LED
  • D'autres Barres d'Homogénéisation sont disponibles

Les Conduits Lumineux, également connus sous le nom de Barres d'Homogénéisation, sont des Composants Optiques conçus pour toute application qui nécessite une lumière homogène. Les Conduits Lumineux utilisent une réflexion interne totale pour homogénéiser les sources de lumière non uniformes, sans tenir compte de leurs caractéristiques spectrales.

Edmund Optics offre le plus large inventaire au monde de composants optiques prêts à l'emploi. La majorité des Conduits de Lumière d'Edmund Optics ont une forme hexagonale. La configuration hexagonale offre une perte de lumière inférieure de 35 % par rapport aux Conduits de Lumière carrés. Les Barres d'Homogénéisation en Sicile Fondue sont idéales pour les applications utilisant des sources lumineuses LED UV. Les Barres d'Homogénéisation Coniques offrent plusieurs options de grossissement, notamment les 2X ou 3X. Edmund Optics propose des Montures de Conduits de Lumière pour des Conduits de Lumière coniques ou hexagonaux. Les Montures des Conduits de Lumière sont conçues pour offrir des solutions d'intégration facile de système ou pour faciliter la manipulation. Les Montures de Conduits de Lumière comprennent deux brides en plastiques de protection, un barillet et quatre vis de serrage. Les brides terminales ont un contact minime avec les conduits lumineux, ce qui garantit un flux de lumière maximal.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer