- Substrats de silice fondue de précision pour une stabilité thermique accrue
- Idéaux pour l'alignement du système
- Traitements d’aluminium amélioré, d’or protégé et d'argent protégé disponibles
- Planéité de Surface de λ/20
- Réflexion < 0,25 % pour l'application Nd:YAG
- Tailles de 5 à 25 mm disponibles
- Planéité de Surface de λ/20
- Substrat en Silice Fondue UV
- Qualité Optique Laser
- Déviation de Rayon de 90°
- Image à Gauche
- Tolérance Angulaire ±40 Secondes d'Arc
- D'autres Prismes à Angle Droit sont Disponibles
- Déviation du rayon de 90°
- Image à gauche
- Faible tolérance angulaire en seconde d'arc
- D'autres Prismes à Angle Droit sont disponibles
- Idéaux pour des applications à large bande
- Disponibles avec les faces aluminisées et rraitées AR
- Tailles de 5 à 50 mm
- D'autres Prismes à Angle Droit sont disponibles
- Déviation du rayon de 90°
- Image à gauche
- Disponibles avec les faces aluminisées et traitées antireflets (AR)
- D'autres Prisme à Angle Droit sont disponibles
- Refléchissent la lumière à 90°
- Parfaits pour aligner le système
- Traitements aluminium amélioré, or protégé et argent protégé disponibles
- Réflexion supérieure à 98% sur de larges blages de longueurs d'onde
- Réflectivité élevée pour tous les états de polarisation
- Lumière réfléchie à 90°
- Miroirs à Angle Droit au Traitement Métallique Standard également disponibles
- Rétro-Réflecteur à Un Seul Axe
- Image Orientée à Droite
- Options Visibles et Proche IR Disponibles
- Appropriés aux sources laser de faible puissance
- Différents traitements BBAR disponibles
- Déviation du rayon de 90°
- Disponibles pour 355 nm, 532 nm et 1064 nm
- Seuil de Dommage Elevé
- Déviation du Rayon de 90°
- D'Autres Prismes à Angle Droit sont Disponibles
- Substrats en CaF2, Ge et ZnSe
- Déviation des rayons de 90°
- Idéaux pour être utilisés avec des sources collimatées
- D'autres Optiques Infrarouges sont disponibles
- Réflexion < 0,25 % à la Longueur d'Onde de Conception
- Traitements Disponibles pour les Sources Laser HeNe, Nd:YAG et les diodes Laser
- Déviation du Rayon de 90°
- D'Autres Prismes à Angle Droit sont Disponibles
- Déviation du rayon de 90°
- Image à gauche
- Matériau à indice de réfraction élevé
- D'autres Prismes à Angle Droit sont disponibles
- Traitements BBAR de l'UV au NIR
- Idéaux pour les sources laser de faible puissance
- Tailles allant de 5 à 25 mm
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.