Produit ajouté au panier
Top Seller

Objectifs Rapides de Monture C de Schneider

×
  • Objectif de monture C pour capteurs de 1,1"
  • La grande ouverture (f/095) est idéale pour une faible lumière
  • Distance focale de 25 mm

Conçus pour des situations lumineuses extrêmement faibles, la grande ouverture (f/0.95) de ces objectifs procure une excellente qualité d’image même sous de très faible condition d’illumination. Ces objectifs sont conçus pour couvrir le spectre visible (400-700nm). Le blocage de focalisation et d’iris empêchent leurs changements dans des environnements difficiles. Le filetage du filtre avant permet l’utilisation de filtres colorés pour augmenter le contraste, pour une amélioration de précision, ou pour des applications de mesures, ou finalement pour la réduction d’un flou à l’aide filtres polarisants.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer