Produit ajouté au panier
Top Seller

Objectifs à Distance Focale Fixe

Fixed Focal Length Lenses

×
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 2/3"
  • Taille compacte et excellent rapport qualité – prix
  • Distances focales de 3,5 mm à 75 mm

Nos Objectifs à Distance Focale Fixe sont idéaux pour des applications de vision industrielle avec des contraintes d’espace. Ces objectis son conçus pour des caméras industrielles de monture C. Des écrous de blocage pour l’iris manuel et la mise au point permettent ces objectifs d’être utilisés dans des environnements à haute vibration. Les Objectifs à Distance Focale Fixe sont dotés d'une construction mécanique avancée qui leur permet d'atteindre une distance de travail minimale plus courte que les objectifs à focale fixe standard. Les applications typiques comprennent l’automatisation d’usine, l'inspection et le travail macro.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer