Produit ajouté au panier
Top Seller

Objectif à Distance Focale Fixe Ultrahaute Résolution

#68-684

#68-684 #68-681
×
  • Objectif de monture C pour capteur de 2∕3"
  • Capteurs jusqu’à 10 mégapixels, taille de pixel de 2,4 µm
  • Gamme spectrale de 400 à 1000 nm
  • Distances focales de 8 mm à 50 mm

Conçus pour offrir une résolution de 10 MégaPixels sur axe, ces objectifs sont disponibles en 7 distances focales et se composent d’une faible distorsion. Via l’utilisation d’une focalisation flottante et d’éléments asphériques, ces objectifs à haute résolution sont capables de maintenir une excellente performance de 100mm à l’infini. Tous les objectifs se composent d’anneaux de blocage pour la focalisation et l’iris et d’un filetage filtre au devant permettant l’utilisation de filtres optiques, améliorant ainsi leur performance.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer