Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Dissipateur Thermique Coherent® OBIS™

See More by Coherent®

TECHSPEC® Coherent® OBIS™ Heat Sink

×
  • Conçu pour les Lasers Coherent® OBIS™
  • Compatible avec Montures C et Système de Cage
  • 10 Ailerons pour Dissipation Thermique

Le Dissipateur Thermique Coherent® OBIS™ TECHSPEC® est conçu pour intégrer un ou plusieurs lasers Coherent® OBIS™ dans nos cages et systèmes de tubes TECHSPEC®. Le système de cage facilite l’alignement du laser, tandis que le système de tubes est excellent pour les applications sensibles à la lumière. Le Dissipateur Thermique Coherent® OBIS™ TECHSPEC® fournit un environnement stable pour le fonctionnement d’OBIS™ et devrait être orienté avec les ailerons vers le haut pour la meilleure performance. Le Dissipateur Thermique Coherent® OBIS™ Heat Sink, en liaison avec notre Adaptateur Cinématique 90° TECHSPEC®, convient parfaitement aux applications de combinaison de rayons.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer