Produit ajouté au panier
Top Seller

Coherent® LaserCheck™

See More by Coherent®

Coherent® LaserCheck™, #12-394

×
  • 0.5μW to 1W
  • 400nm à 1064nm
  • +-8% Exactitude

Ce puissance mètre laser est vraiment une percée technologique pour des utilisateurs de lasers à basse puissance! C'est le puissance mètre laser le plus souple, le plus compact, et accessible disponible de nos jours.

Commandes et indicateurs: Le commutateur choisi l'affichage de puissance/longueur d'onde, sélecte l'incrémentation ou décrementation de longueur d'onde, bouton d'echantillon maintenu, affichage à cristaux liquides à 3 chiffres avec unités d'indicateur, indicateur de position d'atténuateur, glissière de commande de position d'atténuateur.

Fonctions automatiques: Echelle de longueur d'ondes, correction de longueur d'ondes, pic de l'échantillon et mémorisation, interruption, auto-détection de sur-échelle, et détecte la position d'atténuateur. Les dispositifs additionnels incluent une indication de sur utilisation, et une boîte de rangement. CE certifié.

Note: La batterie n'est pas remplaçable

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer