Produit ajouté au panier

Détecteurs USB-PowerMax Pro Coherent®

See More by Coherent®

Coherent USB-PowerMax Pro Fast Measurement Systems

×
  • Système de mesure d’énergie laser avec une vitesse de mesure extrêmement rapide
  • Système USB Prêt à l'Emploi Entièrement Intégré
  • Grande Zone Active pour une Mesure Intégrale du Faisceau

Les Détecteurs USB-PowerMax Pro Coherent® disposent d'une technologie de capteur de puissance brevetée qui propose détection thermique ou pyrotechnique beaucoup plus rapide. Ces détecteurs permettent aux utilisateurs de mesurer la puissance moyenne du laser, la puissance de crête et l’énergie de pulsation, tout en affichant le profil temporel de pulsation du faisceau. Ils sont parfaits pour le contrôle de procédés grâce à l’intervention instantanée sur la variation de puissance du laser et l’analyse détaillée des impulsions, sans affecter le rendement du processus. Les Détecteurs USB-PowerMax Pro Coherent® éliminent tout besoin de compteur séparé et présentent une forme compacte, une implémentation simple et une communication facile par le biais d’une interface USB directe ou sans fil via les applications Android™ et iOS disponibles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer