Produit ajouté au panier

Canunda-Axicon de Cailabs

See More by Cailabs
Cailabs Canunda-Axicons

Cailabs Canunda-Axicons

×
  • Génératon d’un faisceau de Bessel à haute puissance grâce à un design réflectif
  • Éliminent la dispersion chromatique pour les applications laser ultrarapides
  • Plusieurs angles d'axicon et options de traitement disponibles
  • Certificat de conformité aux spécifications du fabricant inclus

Les Canunda-Axicon de Cailabs sont des axicons réflectifs hors axe fabriqués avec précision pour produire un faisceau de Bessel en champ proche à partir de la lumière collimatée incidente. Leur conception réflective unique élimine la dispersion chromatique, ce qui augmente les performances dans les applications d’usinage laser ultrarapide à haute puissance. Les Canunda-Axicon de Cailabs ont un diamètre standard de 25,4 mm et un angle hors axe de 30° pour faciliter l'intégration dans un système. Ces axicons sont disponibles en différentes options de traitement diélectrique couvrant des longueurs d'onde de 480 à 1100 nm, ce qui les rend idéaux pour les longueurs d'onde laser les plus courantes et de nombreuses dimensions de faisceau de Bessel.

Typical Intensity Profile of a Bessel Beam Produced by a Cailabs Reflective Axicon
Transverse Plot (left), Longitudinal Plot (right)
Typical Intensity Profile of a Bessel Beam Produced by a Cailabs Reflective Axicon Transverse Plot (left), Longitudinal Plot (right)
Energy Profile of a Magnified Axicon, Propagation Axis
Energy Profile of a Magnified Axicon, Propagation Axis
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer