Produit ajouté au panier

Têtes de Balayage Galvo-Galvo ProSeries 1 de Cambridge Technologies

Cambridge Technology ProSeries 1 Galvo-Galvo Scan Heads

Cambridge Technology ProSeries 1 Galvo-Galvo Scan Heads

Cambridge Technology ProSeries 1 Galvo-Galvo Scan Heads Cambridge Technology ProSeries 1 Galvo-Galvo Scan Heads Controller
×
  • Gamme de balayage à deux axes de ±20°

  • Miroirs de 7 mm avec traitement en argent protégé

  • Piloté par le logiciel intuitif ScanMaster Designer

Les Têtes de Balayage Galvo-Galvo ProSeries 1 de Cambridge Technologies sont conçues pour contrôler avec précision les faisceaux laser dans une large gamme d’applications médicales, scientifiques et industrielles.  Ces scanners galvanométriques possèdent des servocommandes de précision et une technologie de détection supérieure qui leur permettent un positionnement précis et des vitesses de traitement élevées tout en optimisant le débit de balayage.  Les Têtes de Balayage Galvo-Galvo ProSeries 1 de Cambridge Technologies comprennent une commande du balayage ScanMaster Controller (SMC), des alimentations, des câbles de communication et un logiciel de contrôle ScanMaster Designer (SMD).  Le logiciel intuitif ScanMaster Designer (SMD) offre une interface utilisateur graphique facile à utiliser, permettant de créer des travaux de balayage laser, d’importer et modifier des formats de fichiers standard, de contrôler des structures de travail, de se connecter à des bases de données et de créer d’innombrables conceptions de configuration complexe.

La Tête de Balayage Galvo-Galvo ProSeries 1 est connectée à la commande ScanMaster Controller (SMC) qui s'interface ensuite avec un ordinateur via un câble Ethernet. Le Logiciel ScanMaster Designer est doté d'une interface intuitive de type AutoCAD qui permet aux utilisateurs de créer facilement des formes de base, des formes complexes ou du texte pour des travaux de balayage. Les blocs d’alimentation inclus sont utilisés pour alimenter la tête de balayage Galvo-Galvo et le SMC. Deux cordons d'alimentation à câblage ouvert sont nécessaires, un par bloc d'alimentation.

Informations Techniques

Dual Axis Galvanometer Scanning System Specifications
Dual Axis Galvanometer Scanner
Mirror Aperture 7mm
Mirror Coating Protected Silver
Scan Angle ±20°
Typical Marking Speed (m/s) 4.0
Typical Write Speed (cps) 1100
Step Response (μsec) 185
Repeatability (μrad) 20
Command Resolution 16-bit
Long Term Drift Offset: <200 μrad
Scale: <200 ppm
Thermal Drift Offset: <25 μrad/°C
Scale: <50 ppm/°C
Construction Enclosed
Weight (lbs) 5.95
Scanner Control Board
Control Scheme Vector Based
Communication Protocol 16-bit XY2-100 - standard status codes
System Communication Ethernet
Application Programming Interface ScanMaster API (.NET)
ScanMaster Designer
Dimensions (inches) 6.9 x 4.0
Operating Systems Windows 7 32-bit/64-bit
Weight (lbs) 0.3
Cable Length
Dual Axis Scanner Power Cable (M) 3
Scanner Controller Board Power Cable (M) 1
Scanner Controller to Scanner Communication Cable (M) 3
Ethernet Cable (M) 5
Power Supply #36-243 (two required)
Output Voltage (VDC) 15
Output Amps (max) 10
Ripple/Noise pp,typ (mv) 100
Construction Enclosed
Weight (lbs) 1.37
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer