Produit ajouté au panier

Illuminateurs LED Diffus Advanced Illumination à Axe et Forte Intensité

See More by Advanced Illumination
×
  • Parfaits pour les Applications de Balayage Linéaire
  • Couvre-Objet traité AR Présent pour Protéger le Séparateur Interne
  • Intensité Variable et Options Stroboscopiques

Parfaits pour les applications de balayage linéaire requérant une source diffuse axiale, les Illuminateurs LED Diffus Advanced Illumination à Axe et Forte Intensité comportent douze LED très lumineuses pour apporter un éclairage intense et uniforme. Avec une distance de travail de 0,5 à 2" et un filetage M6, ces illuminateurs LED s'intègrent facilement dans de nombreux systèmes et applications.

Remarque : Alimentation 24 V requise, #66-855. Des Accessoires pour Produits d’Advanced Illumination sont disponibles et vendus séparément.

La durée de flash des modèles stroboscopiques dépend d'un signal de déclenchement ou des paramétrages du potentiomètre. La durée du stroboscope peut être ajustée entre 30 et 300μs grâce à un bouton situé à l'arrière de l'unité. Le signal d'entrée du trigger est compatible CMOS/TTL. La fréquence de déclenchement maximum est de 30Hz.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer