Produit ajouté au panier

Éclairages LED Diffus de Zone Étendue et de Forte Intensité Advanced Illumination

See More by Advanced Illumination

#66-871: 625nm, Large Diffuse LED Light

×
  • Conçus pour inspecter des objets réfléchissants de grande dimension
  • Intensité variable et options stroboscopiques
  • Nombreuses versions proposées

Les Éclairages LED Diffus de Zone Etendue et de Forte Intensité Advanced Illumination sont adaptés à l'automatisation industrielle ainsi qu'à l'inspection à grande échelle d'objets métalliques de grande taille et de pièces réfléchissantes. Ces illuminateurs sont construits à partir d'une conception métallique robuste et sont capables d'apporter un éclairage diffus et uniforme sur une zone de 18" x 18". La durée de flash des modèles stroboscopiques dépend d'un signal de déclenchement ou des paramétrages du potentiomètre. La durée du stroboscope des Éclairages LED Diffus de Zone Etendue et de Forte Intensité Advanced Illuminationpeut être ajustée entre 30 et 300 μs grâce à un bouton situé à l'arrière de l'unité. Le signal d'entrée du trigger est compatible CMOS/TTL. La fréquence de déclenchement maximum est de 30 Hz.

Remarque : Alimentation 24 V requise, #66-855. Des Accessoires pour Produits d’Advanced Illumination sont disponibles et vendus séparément.  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer