Produit ajouté au panier

Éclairages Linéaires LED à Forte Intensité Advanced Illumination

See More by Advanced Illumination
×
  • Distance de travail de 12"
  • Montage par la fente T pour les filetages M6
  • Intensité variable et options stroboscopiques

Les Éclairages Linéaires LED à Forte Intensité Advanced Illumination sont conçus pour des applications demandant une illumination intense et structurée comme pour les caméras à balayage linéaire ou pour l'inspection de larges zones. Offrant une sortie à forte intensité depuis un logement pratique et compact, ces éclairages sont utiles à toute une variété d'applications. La durée de flash des modèles stroboscopiques dépend d'un signal de déclenchement ou des paramétrages du potentiomètre. La durée du stroboscope peut être ajustée entre 30 et 300 μs grâce à un bouton situé à l'arrière de l'unité. Le signal d'entrée du trigger des Éclairages Linéaires LED à Forte Intensité Advanced Illumination est compatible CMOS/TTL. La fréquence de déclenchement maximum est de 30 Hz.

Remarque : Alimentation 24 V requise, #66-855. Des Accessoires pour Produits d’Advanced Illumination sont disponibles et vendus séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer