Produit ajouté au panier

Corp de Microscope Stéréo Olympus SZ61 avec Binoculaire 45°

See More by Olympus

SZ61 Stereo Microscope (eyepiece, objective, and stand each sold separately)

SZ61 Stereo Microscope (eyepiece, objective, and stand each sold separately) SZ51/SZ61 1.5X Objective Lens, #88-130 SZ51/SZ61 2X Objective Lens, #88-131 SZ51/SZ61 0.75X Objective Lens, #88-129 +1
×
Stock #88-125 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.650,00
Qté 1+
€1.650,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
SZ-6145
Fabricant:
Olympus

Propriétés optiques

Grossisse-
ment:
0.67X - 4.5X

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Gammes de grossissement variables
  • Modèle trinoculaire disponible pour la compatibilité avec caméra
  • Plusieurs statifs de montage et configurations proposés
  • Également disponible : Microscope Zoom Stéréo d'Olympus SZX7

Les Microscopes Zoom Stéréo d’Olympus SZ51 et SZ61 sont utilisés dans les sciences de la vie pour offrir une qualité d’image supérieure et proposent une grande profondeur de champ idéale pour de nombreuses applications en microscopie biologique. Ces Microscopes utilisent un système optique Greenough disposant d’un angle de convergence de 10° qui présente une excellente planéité de champ, ainsi qu’une grande clarté, des détails très marqués et des couleurs très précises. Chaque microscope est doté de commandes d’accès frontal pratiques, d’une bague de butée pour le zoom permettant d’effectuer des changements de grossissement rapidement reproductibles et d’un oculaire confortable, disposant d’un contrôle d’aberration de la pupille et d’un positionnement approprié à l’oeil.

Le Microscope Zoom Stéréo Binoculaire d'Olympus SZ51 est une solution rentable et flexible pour les applications nécessitant des images claires et un contraste élevé. Ce microscope dispose d'un rapport de zoom de 5:1 avec une plage de grossissement de 8X - 40X lorsqu'il est utilisé avec un oculaire de 10X. Le faible champ de courbure supprimé assure une reproduction précise de la forme de l'échantillon initial. Les modèles binoculaires et trinoculaires du microscope stéréo SZ61 possèdent un objectif 1X intégré. Tous les autres objectifs peuvent être fixés sur celui-ci.

Le Microscope Zoom Stéréo Binoculaire d'Olympus SZ61 dispose d'un rapport de zoom de 6,7:1 avec un grossissement variable de 6,7 - 45X lorsqu'il est utilisé avec un oculaire de 10X. Le Microscope Zoom Stéréo Trinoculaire SZ-61R est également disponible et dispose d'un tube trinoculaire avec un objectif de monture C 0,5X intégré, facilement compatible avec des caméras numériques ou vidéo.

Informations Techniques

Olympus SZ51 and SZ61 Zoom Stereo Microscopes
Description Stock No.
Microscope Body (One Required)
SZ51 Stereo Microscope Body with 45° Binocular #88-124
SZ61 Stereo Microscope Body with 45° Binocular #88-125
SZ61 Stereo Microscope Body with 45° Trinocular (C-Mount)  #88-126
Stands (One Required)
Basic Reflected Light Stand with Reversible Stage Plate #88-207
Transmitted and Reflected LED Light Stand  #88-208
Eyepieces (Two Required)
10X Widefield Eyepieces #88-108
15X Widefield Eyepieces #88-109
20X Widefield Eyepieces #88-110
30X Widefield Eyepieces #88-111
Objectives (One required)
0.3X Objective Lens #88-127
0.4X Objective Lens #88-128
0.75X Objective Lens #88-129
1.5X Objective Lens #88-130
2X Objective Lens #88-131
Optional Accessories
Ball & Socket Stage for Basic Light Stand #88-123

 

 
Microscope Body Zoom Magnification 10X Eyepiece
#88-108
15X Eyepiece
#88-109
20X Eyepiece
#88-110
30X Eyepiece
#88-111
F.N. 22 F.N. 16 F.N. 12.5 F.N. 7
Mag. FOV Mag. FOV Mag. FOV Mag. FOV
SZ61 0.67X 6.7X 32.8mm 10.1X 23.9mm 13.4X 18.7mm 20.1X 10.4mm
1X 10X 22mm 15X 16mm 20X 12.5mm 30X 7mm
2X 20X 11mm 30X 8mm 40X 6.3mm 60X 3.5mm
3X 30X 7.3mm 45X 5.3mm 60X 4.2mm 90X 2.3mm
4.5X 45X 4.9mm 67.5X 3.6mm 90X 2.8mm 135X 1.6mm
SZ51 0.85X 8X 27.5mm 12X 20mm 16X 15.6mm 24X 8.8mm
1X 10X 22mm 15X 16mm 20X 12.5mm 30X 7mm
2X 20X 11mm 30X 8mm 40X 6.3mm 60X 3.5mm
3X 30X 7.3mm 45X 5.3mm 60X 4.2mm 90X 2.3mm
4X 40X 5.5mm 60X 4mm 80X 3.1mm 120X 1.8mm
Olympus Comparison of Features
Olympus SZ51/SZ62 Olympus SZX7
Affordably priced with high resolving power Larger zoom ratio than the SZ51/SZ61
Utilizes a Greenough optical system Brighter, higher resolution images
  Utilizes an advanced Galilean optical system

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Câble USB 3.0 Verrouillable, 3 m #25-242 €45,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Olympus Plateau Articulé pour Statif Basique Lumineux #88-123 €348,00   Demande de Devis