Produit ajouté au panier

Absorbeur Métrique - Ouverture 12mm

×
Stock #67-364 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€214,00
Qté 1+
€214,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Metric

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture (mm):
12.00

Filetage & montage

Filetage:
M6 x 1.0

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Puissance d’Entrée Max de 50W
  • Disponible en Métrique et Impérial

Ces absorbeurs de faisceau à haute puissance sont capables de bloquer des faisceaux ayant une puissance de 50W CW. Ils sont disponibles en deux tailles d’ouverture. Le 12mm est capable de supporter la majorité des tailles de faisceau alors que le 52mm est capable lui de supporter des faisceaux plus diffus. Ceux à version métrique nécessitent une tige M6 pour le montage à une table de laboratoire, ceux à version impériale nécessitent une tige ¼-20. Tiges ¼-20 et M6 TECHSPEC® vendues séparément.

Informations techniques

 
Stock No. Outer Diameter A B Aperture C D Thickness E
#67-364 42mm 20mm 12mm 20mm 40mm
#67-365 81mm 40mm 52mm 60mm 80mm