Produit ajouté au panier

40mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique

Optic Component Mounts

×
Stock #64-566 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€30,50
Qté 1-9
€30,50
Qté 10+
€27,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed
Type d'Optique:
Circular

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
36.0
Diamètre Externe (mm):
60.0
Épaisseur (mm):
18.00
Construction:
Black Anodized Aluminum
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
12.00

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
40.0
Compatible Post:
M6 x 1.0, ¼-20

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description Produit

  • Simple configuration de montage
  • Conception en aluminium anodisé noir
  • Configurations métriques et impériales
  • Tiges et supports de tiges requis pour le montage

Ces Montures Optiques sont conçues pour maintenir des lentilles, filtres, miroirs et autres composants optiques. L’anneau des retenue inclut sécurise le composant en position. Les Montures Optriques nécessited les tiges et supports de tiges (non inclus) pour le montage à des tables optiques. Les montures acceptent des tiges impériales (¼-20) et métriques (M6). Ces montures son fabriquées en aluminium anodisé noir dans un arrangement de monture simple.

Informations Techniques

 
Maximum Optic Diameter Clear Aperture (CA) Mount Diameter A B Maximum Optic Thickness T1 Mount Thickness T2 Stock No.
5 4 30 13.5 5.7 12 #64-551
6 5 30 13.5 5.7 12 #64-552
9 6 30 13.5 6 12 #64-553
10 7 30 13.5 6 12 #64-554
12 9 35 16.0 10 16 #64-555
12.7 9.5 35 16.0 10 16 #64-556
15 12 35 16.0 10 16 #64-557
18 15 40 19.0 12 18 #64-558
20 17 40 19.0 12 18 #64-559
25 22 45 21.5 10 16 #64-560
25.4 22 45 21.5 10 16 #64-561
25.4 22 45 21.5 13 19 #65-562
30 26 50 24.0 6 12 #64-563
30 26 50 24.0 12 18 #64-564
38.1 34 60 29.0 12 18 #64-565
40 36 60 29.0 12 18 #64-566
50 46 70 34.0 12 18 #64-567
50 46 70 34.0 18 24 #64-568
50.8 46 70 34.0 12 28 #64-569
76.2 71 100 49 20 26 #64-570

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Fixe, 25,4 mm de dia. optique #17-515 €96,75   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Fixe, 50,0 mm de dia. optique #17-516 €89,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Ressources Techniques

Filter

Un examen plus approfondi du mouvement cinématique

Mechanical systems can be classified according to the number of degrees of freedom (DOF) present. A three-dimensional rigid body has exactly 6 independent degrees of freedom: the translational (X, Y, Z) and the rotational (Rx, Ry, Rz).

View Now

Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series

Ces montures offrent une grande valeur et des caractéristiques essentielles pour l'utilisation en laboratoire, le prototypage et l'intégration dans des systèmes

View Now

TECHSPEC® 90° Kinematic Adapter

Edmund Optics presents a demonstration of the TECHSPEC® 90° Kinematic Adapter (#34-248).

View Now

Important Concepts for Selecting Optical Component Mounts

Edmund Optics offers a variety of kinematic, bar-type, translating, ring, and modular mounting components.

View Now

How do truncated optics eliminate the need for kinematic mounts?

Cardan

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

View Now

Interchangeable Optical Mount and Side Access Mounting Plate

This is a quick video demonstration of integrating an optical cage system interchangeable optical mount and side access mounting plate using #85-717 and #85-641.

View Now

Large Diameter Gimbal Optical Mounts

Large Diameter Gimbal Optical Mounts available from Edmund Optics are used to integrate large precision optical components, such as mirrors, into OEM and benchtop systems.

View Now

How do I mount a mirror to a mirror mount that doesn't have a clamp or retainer ring?

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Could you tell me what the inner diameter of a ring mount mean? Does it mean the smallest diameter of the cylindrical components I can mount, or the biggest diameter?

Cercle de perçage

Prototypage Optique Rapide

Réagir rapidement face au déclin du cycle de vie des produits. En savoir plus chez Edmund Optics !

View Now

Now that I have chosen my lens, how do I mount it?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Collerette

Épaisseur de bord

Charge de moment

Capacité de charge normale

Roulis

Yaw

Monture C

Do you have a simple prototyping assembly for an imaging system?

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer