Produit ajouté au panier

Modèle 1137P, 7mW Linéaire, Laser Hélium-Néon de Lumentum

Lumentum High Performance Helium-Neon Lasers

Lumentum High Performance Helium-Neon Lasers 4-Screw Model, Laser Bezel Plate, #61-344 HeNe Laser with Laser Bezel Mounting Plate Locking Screw Model, Laser Bezel Plate, #61-262 +1
×
Stock #62-725 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.205,00
Qté 1+
€1.205,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Temps d'Échauffement (minutes):
10
Fabricant:
Lumentum
Type de Laser:
HeNe
Classe CDRH:
IIIb
Numéro de Modèle:
1137P

Propriétés physiques et mécaniques

Stabilité de Pointage après Échauffement (mrad/°C):
After 15 min: <0.02
Poids (lbs):
1.3
Longueur de la Tête Laser (pouces):
15.79
Alignement Statique:
Centered to Outer Cylinder: ±0.01"
Parallel to Outer Cylinder: ±1.0 mrad
Pointing Stability (mrad/°C):
From Cold Start, 25°: <0.1
Diamètre Tête Laser (pouces):
1.74

Propriétés optiques

Polarisation:
500:1
Mode Spatial:
TEM00
Longueur d'Onde (nm):
632.80
Tolérance Diamètre du Faisceau (%):
±3
Tolérance Divergence de Faisceau (%):
±3
Maximum Drift:
Mean Power over 8 hrs: ±2.5
Diamètre du Faisceau (mm):
0.81
Divergence de Faisceau (mrad):
1.00
Couleur:
Red
Pureté Spectrale (TEMoo):
>95%

Electrical

Puissance de Sortie (mW):
7
Bruit RMS:
30 Hz - 10 MHz: 0.2%
Espace Longitudinal, Nominal (MHz):
435
Puissance de Sortie Min., TEM00 (mW):
7.0

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:
#18-965 or #18-969 (12V DC), #18-966 (24V DC), #11-390 (110/220V AC)
Type de Sortie:
Free Space

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-40 to +70
Humidité d'Utilisation:
0 to 100%, non-condensing
Température de Stockage (°C):
-40 to +150

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

110V or 220V power supplies sold separately. These HeNe lasers comply with 21CFR1040 and IEC 825-1:1993.
  • Option d'alimentation de 0,5 à 22,5 mW
  • Stabilité améliorée
  • Parfaits pour les application d'interférométrie et de métrologie
  • Options de polarisation aléatoire ou linéaire

Les Lasers Hélium-Néon Haute Performance de Lumentum disposent d'une conception proche-cathode brevetée qui offre une meilleure stabilité thermique et une meilleure stabilité de puissance, avec une conception de concentrateur de champ brevetée qui permet une rapide mise sous tension. En outre, ces lasers HeNe de Lumentum disposent de logements cylindriques alignés avec précision avec des têtes laser cylindriques, en plus de systèmes d'interconnexion électrique, de manière à simplifier l'intégration du système. La conception robuste de ces lasers est parfaite pour les applications les plus exigeantes. Ils sont parfaitement adaptés aux applications d'interférométrie et de métrologie. 

Remarque : Ces lasers HeNe respectent les normes 21CFR1040 et IEC 825-1:1993. Lumentum était auparavant connu sous le nom de JDSU.

Informations Techniques

Beam Expander Mounting Configurations

Click on an item below to be brought to that item's product page.

Accessoires

Titre   Compatible Laser Stock Number   Tension d'Entrée (V)  ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Power Supply for 5-7mW HeNe Laser, AC, US Plug #62-722, #62-723, #62-724, #62-725 100/110/220 (AC) #11-390 €850,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Power Supply for 15-22.5mW HeNe Laser, AC, US Plug #62-728, #62-729, #62-731, #62-732 100/110/220 (AC) #11-391 €1.050,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Power Supply for 10mW HeNe Laser, AC, Bare Wire Leads (Recertified 05-P) #62-726, #62-727 100-250, 60/50Hz #11-381-RCD-05P Recertifié €527,20   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Power Supply for 10mW HeNe Laser, AC, Bare Wire Leads #62-726, #62-727 100-250, 60/50Hz #11-381 €680,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Collerette d’Adaptation Laser, Modèle à 4 Vis #62-720, #62-721, #62-723, #62-724, #62-725, #62-726, #62-727, #62-728, #62-729, #62-731, #62-732 - #61-344 €240,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Locking Screw Model, Laser Bezel Plate #62-714, #62-715, #62-716, #62-717, #62-718, #62-719, #64-103, #64-104 - #61-262 €215,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Power Supply for 0.5-0.8mW HeNe Laser, AC, Bare Wire Leads #62-714, #62-715, #62-716, #62-717 100/110/220 (AC) #11-379 €460,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Power Supply for 1.5-2.0mW HeNe Laser, AC, Bare Wire Leads #62-718, #62-719, #64-103, #64-104 100/110/220 (AC) #11-380 €460,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Power Supply for 0.5-0.8mW HeNe Laser, 12 VDC, Bare Wire Leads #62-714, #62-715, #62-716, #62-717 10-14 DC #11-382 €340,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Power Supply for 0.5-0.8mW HeNe Laser, 24 VDC, Bare Wire Leads #62-714, #62-715, #62-716, #62-717 22-30 DC #11-383 €340,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Power Supply for 1.5-2.0mW HeNe Laser, 12 VDC, Bare Wire Leads #62-718, #62-719, #62-720, #62-721, #64-103, #64-104 10-14 DC #11-384 €340,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Power Supply for 1.5-2.0mW HeNe Laser, 24 VDC, Bare Wire Leads #62-718, #62-719, #62-720, #62-721, #64-103, #64-104 24 DC #11-385 €340,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Power Supply for 0.5-0.8mW HeNe Laser, AC, US Plug #62-714, #62-715, #62-716, #62-717 100/110/220 (AC) #11-386 €800,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Power Supply for 1.5-2.0mW HeNe Laser, AC, US Plug #62-718, #62-719, #64-103, #64-104 100/110/220 (AC) #11-387 €800,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Power Supply for 10mW HeNe Laser, AC, US Plug #62-726, #62-727 100/110/220 (AC) #11-388 €1.050,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Power Supply for 10mW HeNe Laser, AC, US Plug (Recertified 05-P) #62-726, #62-727 100/110/220 (AC) #11-388-RCD-05P Recertifié €840,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Power Supply for 2mW HeNe Laser, AC, US Plug #62-720, #62-721 100/110/220 (AC) #11-389 €800,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Power Supply for 5-7mW HeNe Laser, 12 VDC, Bare Wire Leads #62-722, #62-723, #62-724, #62-725 10-14 DC #18-965 €340,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Power Supply for 5-7mW HeNe Laser, 24 VDC, Bare Wire Leads #62-722, #62-723, #62-724, #62-725 20-30 DC #18-966 €340,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Power Supply for 10mW HeNe Laser, 12 VDC, Bare Wire Leads #62-726, #62-727 10-14 DC #18-967 €400,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Power Supply for 10mW HeNe Laser, 24 VDC, Bare Wire Leads #62-726, #62-727 20-30 DC #18-968 €400,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Power Supply for 5-7mW HeNe Laser, 12 VDC, Advanced #62-722, #62-723, #62-724, #62-725 10-14 DC #18-969 €440,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Power Supply for 10mW HeNe Laser, 12 VDC, Advanced #62-726, #62-727 10-14 DC #18-970 €500,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Power Supply for 0.5-0.8mW HeNe Laser, 12 VDC, Advanced #62-714, #62-715, #62-716, #62-717 10-14 DC #18-971 €440,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Power Supply for 1.5-2.0mW Hene Laser, 12 VDC, Advanced #64-103, #64-104 10-14 DC #18-972 €440,00   Demande de Devis
  • En Stock