Produit ajouté au panier

Platine Métrique pour Plateaux de 2,62" Trou Fileté Central M6 x 1,0

×
Stock #55-652 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€32,00
Qté 1+
€32,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric
Remarque:
Compatible with 2.62" Stages

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur (pouces):
0.375
Filetage au Centre:
M6 x 1.0
Dimensions (pouces):
2.62 x 2.62
Trous pour Écrous SHCS:
(4) #10 on 1.414" Sq. (2.00" B.C.)

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Permet le Montage de Postes Métriques ou de Supports de Postes pour des Stages de Mouvement
  • Filetage du Centre, M6 ou M16
  • Aluminium Anodisé Noir

Utilisez la dimension ‘A’ ci-dessous pour correspondre à la largeur de la plaque du dessus avec le rapport de côté ou stage de mouvement (tou ne sont pas conformes à ceci. Perforation ‘E’ et espace ‘B’ doivent également correspondre avec les trous et espaces du stage du top. Tour M16 n’est pas disponible pour la plaque du haute de 1.25". Toutes les dimensions sont en pouces.

Informations techniques

 
A B C D Mounting Hole E Mounting Hole F Thickness Stock No.
1.25" 0.75" 0.25" 0.625" #4 ¼-20 0.25" #55-646
M6 x 1.0 6.35mm #55-647
1.75" 1.00" 0.375" 0.875" #6 ¼-20 0.25" #55-648
M6 x 1.0 6.35mm #55-649
M16 x 1.0 6.35mm #55-650
2.62" 1.414" 0.603" 1.31" #10 ¼-20 0.375" #55-651
M6 x 1.0 9.525mm #55-652
M16 x 1.0 9.525mm #55-653