Produit ajouté au panier

Diaphragme à Iris, Ouverture Zéro, Ouverture Max. de 12 mm

×
Stock #53-906 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€51,50
Qté 1-9
€51,50
Qté 10+
€45,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Unmounted

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Max. (mm):
12.0
Diamètre Externe (mm):
21.0
Construction:
Black Anodized Aluminum, Black Spring Steel Leaves, Stainless Steel Pins
Diamètre Levier (mm):
3.00
Longueur Levier (mm):
11.80
Nombre de Feuilles:
Two Sets of 5
Espace Entre Couches Levier (mm):
2.5
Épaisseur (mm):
6.20

Propriétés optiques

Ouverture Min. (mm):
0.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Extinction totale de la lumière en position fermée
  • Tailles des ouvertures jusqu’à 75 mm
  • Options montées disponibles

Les Diaphragmes à Iris – Série Ouverture Zéro sont conçus et fabriqués en utilisant les mêmes mouvements de haute qualité que nos Diaphragmes à Iris – Série Standard , mais avec l'avantage supplémentaire d'une extinction totale de la lumière. Ce type de contrôle est souvent utilisé dans les systèmes où le signal d’obscurité (bruit de fond) doit être mesuré en vue de la calibration. Pour chaque iris, il y a deux autres lamelles de rechange (non répertoriées dans le tableau) qui ne sont pas visibles. Ces diaphragmes sont proposés avec des ouvertures maximales de 12 à 75 mm et des diamètres extérieurs de 21 à 102 mm. Les Diaphragmes à Iris – Série Ouverture Zéro comportent deux jeux de lamelles qui sont montées sur des niveaux différents et sont déplacées par un seul levier.

Pour une assistance spécifique aux applications OEM, veuillez contacter notre service d'ingénierie.

Remarque : Montures de Diaphragmes à Iris vendues séparément.

Informations Techniques

 
Diamètre extérieur A Ouverture maximum B Ouverture minimum C Épaisseur D N° stock
102 mm 75 mm 0 mm 9,1 mm #64-506
21 mm 12 mm 6,2 mm #53-906
29 mm 12 mm 6,1 mm #62-649
38 mm 25 mm #53-907
54 mm 37 mm 7,5 mm #53-908
72 mm 50 mm 9,1 mm #53-909
37 mm 12 mm 6,2 mm #62-653
54 mm 25 mm 6,1 mm #62-654
67 mm 37 mm 7,5 mm #62-655
88 mm 50 mm 9,1 mm #62-656