Produit ajouté au panier

Monture Rotative avec Tige de 4"

Rotary Mount with 4" Post and Mounted Polarizer, #52-574

Rotary Mount with 4 #52-572 #58-360
×
Stock #52-573 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€157,00
Qté 1-4
€157,00
Qté 5+
€149,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Adjustable - Rotary
Contenu du Coffret:
Rotary Mount (#52-572)
4" Long ¼-20 Steel Post (#59-000)

Propriétés physiques et mécaniques

Divisions Echelle:
90°-0-90° with 1° increments
Construction:
Black Anodized Aluminum with Steel Post
Course (°):
360

Filetage & montage

Type de Filetage:
M42 x 0.75 (T-Mount)
Compatible Post:
¼-20

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

Description Produit

La Monture Optique Rotative permet une fine rotation manuelle de 360° de l’optique pour un positionnement angulaire relatif facile. Il s’agit d’une alternative parfaite aux platines de translation rotatives à prix élevé, car cette monture optique rotative peut être utilisée pour aligner les prismes, les cubes séparateurs, les polariseurs et autres composants optiques utilisant un réglage angulaire de 180° (+90°, 0, -90°) avec des incrémentations de 1°. La monture est compatible avec les montures optiques de monture T. La Monture Optique Rotative est construite en aluminium noir anodisé avec un levier en acier inoxydable. Le modèle #52-573 et #52-574 comprend une tige en acier inoxydable de 4" de longueur de référence #59-000

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Platine Adaptatrice Filetage Mâle en C pour #52-572 #58-360 €64,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Ressources Techniques

Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Faux-rond axial

Concentricité

Capacité de charge inversée

Entraînement par bras tangent

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

View Now

Comprendre les sources d’erreurs dans le positionnement de précision

Les erreurs dans le positionnement des appareils peuvent être réparties en deux types : l’inexactitude et l’imprécision.

View Now

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Cercle de perçage

Prototypage Optique Rapide

Réagir rapidement face au déclin du cycle de vie des produits. En savoir plus chez Edmund Optics !

View Now

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Charge de moment

Understanding Camera Mounting Interfaces

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

View Now

Capacité de charge normale

Roulis

Yaw

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer