Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

3,2mm Dia. x 4mm Longuer, Traité Télécom-NIR, N-LaSFN9, L. Tambour

×
Stock #45-745 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€20,75
Qté 1+
€20,75
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Drum Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
3.20
Longueur (mm):
4.00
Tolérance Longueur (μm):
±3
Tolérance Rayon (μm):
+0/-1.5
Tolérance Diamètre (μm):
+0/-50

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
Telecom-NIR
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1295 - 1565
Spécification du Traitement:
Rabs ≤0.25% @ 1295 - 1325nm
Rabs ≤0.25% @ 1535 - 1565nm
Indice de Réfraction (nd):
1.850
Rayon R (mm):
2.00
Qualité de Surface:
40-20

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Plus facile à Monter et à Manipuler que les Lentilles Billes Standard

Les lentilles tambour sont des sphéres en verre, axialement au sol pour procurer une surface montée. La circonférence D simplifie l’utilisation manuelle associée aux lentilles billes. Idéales pour des transmissions optiques en communications de fibre. Les lentilles cylindriques de type B ont une surface plane polie pour un contact direct de la fibre et performe comme des lentilles PCX alongées.

Informations Techniques

D Radius R Length Length L2 Stock No.
Type A Drum Lenses
2mm 1.25mm 2.5mm 1.5mm #45-548
#45-739
#45-836
#45-663
#45-743
2.4mm 1.5mm 3mm 1.8mm #45-549
#45-837
#45-664
#45-744
3.2mm 2mm 4mm 2.4mm #45-550
#45-741
#45-838
#45-665
#45-745
4mm 2.5mm 5mm 3mm #45-551
#45-839
#45-742
#45-666
Type B Half-Drum Lenses
2mm 1.25mm 2mm 1.5mm #46-524
#46-528
2.4mm 1.5mm 2.4mm 1.8mm #46-525
#46-529
3.2mm 2mm 3.2mm 2.4mm #46-526
#46-530
4mm 2.5mm 4mm 3mm #46-527
#46-531