Les Objectifs de Microscope Standard de Qualité Commerciale sont conçus pour une grande variété d'applications. Ces objectifs sont disponibles en version achromatique et en version plan. Avec un diamètre de filetage de 20,1 mm, 36 TPI et 55° Whitworth selon la norme DIN, ces objectifs conviendront à la plupart des microscopes et assemblées de filtres spatiaux. Les Objectifs de Microscope Standard de Qualité Commerciale, utilisés avec nos Systèmes de Monture T et C, constituent une solution idéale pour une utilisation en production OEM. Ces objectifs sont proposés dans les grossissements 4X, 10X, 40X et 100X.
*Les versions 40X et 100X sont à ressort. La version 100X est également à immersion d'huile.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Tube pour Objectif DIN vers Monture C | #54-868 | €171,00 Qté 5+ €151,20 Demande de Devis |
|
||
Tube pour l'objectif DIN vers Oculaire | #54-869 | €171,00 Qté 5+ €151,20 Demande de Devis |
|
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.