Produit ajouté au panier

Glissière à Roulement à Billes, Course de 2", 4" Lx 0,69" l

Linear Motion Ball Bearing Slides

Linear Motion Ball Bearing Slides Linear Motion Ball Bearing Slides
×
Stock #37-363 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€276,00
Qté 1+
€276,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
English

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Linear (X)
Guide System:
Ball Bearing
Taille de Plateau (mm):
66.5 x 101.6
Course (pouces):
2
Construction:
Aluminum Top and Base/440C Stainless Steel Bearings
Hauteur (pouces):
1.00
Capacité de Charge, Normale (lbs):
88
Trous pour Écrous SHCS:
(4) ¼-20 on Base
Taille de Plateau (pouces):
2.62 x 4.00
Précision (pouces):
0.00008 per inch of travel
Poids (lbs):
0.9

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Manual

Filetage & montage

Filetage:
(6) 10-32 on Top

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Précision élevée de la ligne droite 
  • Mouvement de glissement à faible usure et à faible frottement 
  • Préchargées pour éliminer les oscillations et le jeu indésirable 

Les Glissières Linéaires à Roulement à Billes sont des dispositifs de mouvement linéaire mécaniquement simples composés d'une base stationnaire et d'un chariot mobile monté sur le dessus. Une rangée de billes en acier trempé située de part et d'autre de la base assurent un mouvement de glissement doux, précis et à faible friction entre la base fixe et la glissière supérieure. Chaque rangée de roulements est contenue entre deux tiges en acier de précision trempé. Les Glissières Linéaires à Roulement à Billes sont préchargées pour éliminer les oscillations et les jeux indésirables dans le système. Les glissières à billes sont fonctionnellement beaucoup plus fiables que les glissières à queue d'aronde, puisqu'il n'y a pas de contact direct entre les pièces supérieures et inférieures. Les glissières éliminent également les problèmes d'usure rapide, les besoins de lubrification régulière et les sauts (causés par la force accrue nécessaire pour initier le mouvement) qui sont caractéristiques des assemblages à queue d'aronde. 

Informations Techniques

 
Dimensions (Inches) Base Mounting Holes Top Mounting Holes Stock No.
Fig. A B C D E F G H J K L M N
B 0.59 1.12 0.32 0.24 0.24 1 0.19 0.75 #2 0.218 0.63 2-56 4 #53-849
B 0.59 2.12 0.32 0.24 0.24 1 0.37 1.38 #2 0.218 1.63 2-56 4 #53-850
B 1.00 1.68 0.50 0.36 0.36 1 0.22 1.25 #4 0.438 1.25 6-32 4 #53-853
A 2.62 2.62 1.00 1.48 0.61 - 0.31 2.00 - 2.00 10-32 8 #37-356
B 1.75 3.00 0.75 0.88 0.40 5.00 0.31 2.38 #6 1.000 0.50 6-32 12 #37-361
 
Type A B C D E F G Stock No.
Figure A 4" 0.69" 0.5" 6 - - - #37-363
Figure A 5" 1.19" 1" #37-364
Figure A 6" 1.69" 0.5" 10 1 #37-365
Figure B 9" 2" 3.5" 3 3 1.5" 8 #37-366
Figure B 12" 5" 5 1" 12 #37-367
Figure B 15" 4" 3.25" 5 6 1.5" 14 #37-368
Figure B 18" 4" 8 1" 18 #37-369