Produit ajouté au panier

Matrice de Micro-Lentilles Linéaire 1 x 8, Silice Fondue, 7,45 x 2,20 mm, ROC de 3,378, 750 μm de pas

#21-175, 7.30 x 2.05mm, 0.575 ROC, 750μm Pitch, 1 x 8 Linear Microlens Array

×
Stock #21-181 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€114,00
Qté 1-10
€114,00
Qté 11+
€103,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
1 x 8 Linear Array
Profil de Lentille:
Spherical
Remarque:
Linear arrays are centered on the part and surrounded by inactive lenses.

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
0.69 (of each lens)
Ouverture Utile CA (mm):
0.62 (of each lens)
Dimensions (mm):
7.45 x 2.20 ±0.02
Épaisseur (mm):
0.50 ±0.025

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon
Traitement:
BBAR (1250-1620nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1250 - 1620
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.5% @ 1250 - 1620
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1310
Ecrou (μm):
750 ±0.3
Rayon R (mm):
3.378 ±3%
Distance de Travail (mm):
1.202
Mode Field Diameter (mm):
Source: 0.0092
Target: 0.25

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Substrats de silice fondue et de silicium
  • Configurations des matrices de lentilles 1x4 et 1x8
  • Idéales pour le couplage et la collimation de fibres optiques

 

Les Matrices de Micro-Lentilles Linéaires sont disponibles sur des substrats de silice fondue et de silicium avec des matrices linéaires de 4 ou 8 lentilles. Le silicium a un indice de réfraction élevé, ce qui permet de concevoir des matrices de lentilles à courte distance focale et à ouverture numérique élevée, tandis que la silice fondue offre une excellente stabilité thermique et une transmission visible pour faciliter l'alignement. Les Matrices de Micro-Lentilles Linéaires sont utilisées pour collimater et coupler des matrices de fibres dans des applications de fibre à fibre ou de laser à fibre, par exemple avec des diodes laser à semi-conducteurs. Ces lentilles sont traitées AR pour l’infrarouge proche (NIR) avec des conceptions pour 1310 et 1550 nm, ce qui les rend idéales pour une utilisation avec des lasers NIR ou dans les télécommunications.

Informations Techniques

LINEAR MICROLENS ARRAYS
MFD, Source (µm) MFD, Target (µm) Working Distance (µm) Design Wavelength (nm) Substrate Stock No. 1x4 Array Stock No. 1x8 Array
10.4 85 15 in air, 10 in glue 1550 Fused Silica #21-172 #21-173
9.2 250 600 1550 Fused Silica  #21-174 #21-175
9.2 80 286 1310 Silicon #21-176 #21-177
10.4 250 1143 1550 Silicon #21-178 #21-179
9.2 25 1202 1310 Silicon #21-180 #21-181
3.0 250 304 1310 Silicon #21-182 #21-183

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer