Produit ajouté au panier

Monture Cinématique E-Series 25/25,4 mm

#15-866: 25.0/25.4mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount

#15-866: 25.0/25.4mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount

#15-866: 25.0/25.4mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount
×
Stock #15-866 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€39,50
Qté 1-9
€39,50
Qté 10+
€37,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type d'Optique:
Circular
Nombre d'Écrous d'Ajustement:
2
Remarque:
Available in Quick Start Kit: #17-521

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
23
Construction:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Angle d'Inclinaison (°):
±3.5
Angle d'Inclinaison (°):
±3.5
Pas de la vis d’ajustement :
0.25
Épaisseur min. des optiques compatibles:
2
Hauteur de l’axe optique (mm):
25.40

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
25.0 - 25.4
Compatible Post:
M6 x 1.0, M4 x 0.7, 8-32

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Monture essentielle pour les expériences et les systèmes OEM
  • Prix économique
  • Versions de 0,5" à 4,0" de diamètre disponibles
  • Vis de réglage M6 x 0,25 (101,6 TPI)

Les Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series offrent de nombreuses caractéristiques de grande valeur, essentielles pour les applications de R&D, de prototypage et d'intégration dans des systèmes. Les montures sont proposées avec 2 vis pour le réglage de l’inclinaison des optiques et l'inclinaison (±3,5°). Les vis de réglage M6 x 0,25 (101,6 TPI) permettent un déplacement doux et sans à-coups et peuvent être actionnées à la main ou avec une clé Allen (taille de clé de 2 mm). Les molettes de réglage sont amovibles pour créer un facteur de forme plus compact. Les Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series comportent des trous de montage avec un contre-alésage conçu pour recevoir du matériel de montage M4 ou 8-32, et des filetages internes M6 x 1,0 pour une plus grande polyvalence de montage et une compatibilité directe avec les Tiges de Montage en Acier Inoxydable TECHSPEC® et les Tiges à Pied.

Informations Techniques

E-Series Kinematic Circular Optical Mounts
A (mm) B (mm) C (mm), Nominal Optical Diameter D1 (mm) Clear Aperture D2 (mm) Stock No.
25.4 43.5 39.5 12.7/12.5 10 #15-865
25.4 43.5 39.5 25.4/25.0 23 #15-866
38.1 70.1 41.5 50.8/50.0 49 #15-867
50.8 98.9 49.5 76.2/75 72 #15-868
63.5 123.5 54.5 101.6/100 97 #15-869
E-Series Kinematic Circular Optical Mounts

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique E-Series, 25/25,4 mm de dia. optique #17-521 €79,50   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique E-Series, 50/50,8 mm de dia. optique #17-522 €138,25   Demande de Devis