Produit ajouté au panier

VIS-NIR Horizontal Mitutoyo Video Microscope Unit

See More by Mitutoyo

VIS-NIR Horizontal Mitutoyo Video Microscope Unit, #89-621

VIS-NIR Horizontal Mitutoyo Video Microscope Unit, #89-621 #89-621 + Objective
×
Stock #89-621 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.510,00
Qté 1+
€5.510,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
378-506
Gamme:
VIS-NIR
Type:
Horizontal Mount, Brightfield, inverted image
Remarque:
Magnification: 1X Tube Lens
Fabricant:
Mitutoyo
Objectifs Compatibles:

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):
590.00

Propriétés optiques

Grossisse-
ment:
1X

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Filetage & montage

Monture:
C-Mount
Filetage:
Objective Mounts: M26 x 36 TPI

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Conçues pour les Objectifs Corrigés à l’Infini M26 x 36 TPI ou M40 x 36
  • Taille maximale du capteur de 2/3" ou APS-C
  • Orientations verticales et horizontales, configurations fond clair et fond noir disponibles
  • Port d'éclairage en ligne par fibre optique, compatible avec des férules un diamètre de 8 mm ou 1/4’’ (0,312’’)

Les Unités de Microscope Vidéo (VMU) de Mitutoyo (VMU) sont utilisées pour relier les objectifs corrigés à l’infini à une caméra de monture C ou F afin d'obtenir un système de microscopie de manière facile et rapide. Apportant un grossissement de 1X, cette unité comporte un port d’éclairage en ligne pour un contraste maximum et un éclairage simple par rapport à des techniques en éclairage épi. Les configurations VMU à fond clair sont équipées d'un iris réglable permettant de contrôler le flux de lumière sans ajuster l’obturateur ou le gain de la caméra. 

Le VMU de Mitutoyo est disponible en version standard (pour les capteurs de format 2/3") et grand champ (pour les capteurs de format APS-C) avec des options permettant d'orienter le port de la caméra à 90 ou 180 degrés par rapport à l'objectif. Outre les versions à large bande, la VMU est également disponible dans une configuration spécialisée Nd:YAG raie laser, prenant en charge les lasers de 355, 532 et 1064 nm, ainsi que des versions spécialement conçues pour la microscopie à fond noir. Les Unités de Microscope Vidéo de Mitutoyo (VMU) utilisent des optiques optimisées pour les spectres NUV, VIS ou NIR, ce qui les rend idéales et directement compatibles avec une large sélection d'objectifs Mitutoyo corrigés à l'infini.

Des tourelles manuelles Mitutoyo sont disponibles pour chaque configuration VMU. Elles présentent quatre montures d'objectifs qui permettent de changer rapidement les différents objectifs de différents grossissements. En associant la tourelle à la VMU, on obtient un système flexible de microscope à imagerie vidéo.

Informations Techniques

Mitutoyo Video Microscope Unit (VMU) and Mitutoyo Turret
Wavelength Range: VIS-NIR NUV-VIS-NIR Nd:YAG, 355/532/1064nm VIS-NIR-SWIR Widefield Hi-Res VIS Widefield BD
Type: Brightfield Brightfield Brightfield Brightfield/Darkfield
Orientation: Vertical Horizontal Vertical Vertical Vertical Horizontal
Model: 378-505 378-506 378-507 378-519 378-517 378-518
Tube Lens Magnification: 1X 1X 1X 1X
Camera Mount: C-Mount C-Mount F-Mount or C-Mount w/included adapter F-Mount or C-Mount w/included adapter
Objective Mount: M26 x 36 TPI M26 x 36 TPI M26 x 36 TPI M40 x 36 TPI
Max. Sensor Format: 2/3" 2/3" APS-C APS-C
Weight: 570g 590g 980g 1400g 2150g
Stock Number: #86-799 #89-621 #89-622 #23-338 #18-653
Manual Turret (Four Objective Mounts): #86-589 #86-589 #18-654 #18-655
Compatible Objectives: M Plan Apo/HR/SL and G Plan Apo M Plan Apo/HR/SL and M Plan NIR/NUV

M Plan Apo/HR/SL G Plan Apo

M Plan Apo NIR

BD Plan Apo
VMU-L Laser Mount to C-Mount Adapter: N/A #37-044 N/A N/A

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
FS70/VMU Microscope Stand #56-000 €2.050,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Plateau de Positionnement XY, 2" x 2" #56-011 €2.505,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tourelle Manuelle pour Unité de Microscope Vidéo Mitutoyo #86-589 €1.495,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tourelle Manuelle pour Unité de Microscope Vidéo Mitutoyo Grand Angle #18-654 €1.080,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tourelle Manuelle pour Unité de Microscope Vidéo Mitutoyo Grand Angle, Fond Clair/Noir #18-655 €1.875,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Monture Laser VMU-L à Monture C #37-044 €305,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Monture C 2X pour Unités de Microscope Vidéo Mitutoyo #71-005 Nouveau €1.760,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Monture C 0,5X pour Unités de Microscope Vidéo Mitutoyo #71-006 Nouveau €1.760,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Polariseur-Analyseur pour Unité de Microscope Vidéo Mitutoyo #71-007 Nouveau €1.900,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Polariseur-Analyseur pour Unité de Microscope Vidéo Mitutoyo Grand Angle #71-009 Nouveau €1.740,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Unité de Mise au Point Manuelle Axe Z pour Unité de Microscope Vidéo Mitutoyo Grand Angle #71-010 Nouveau €2.920,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Unité de Mise au Point Manuelle Axe Z pour Unité de Microscope Vidéo Mitutoyo #71-011 Nouveau €3.260,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tourelle Motorisée Fond Clair pour Unité de Microscope Vidéo Mitutoyo Grand Angle #71-012 Nouveau €5.990,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Tourelle Motorisée Fond Clair/Noir pour Unité de Microscope Vidéo Mitutoyo Grand Angle #71-015 Nouveau €5.990,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Tourelle Motorisée pour Unité de Microscope Vidéo Mitutoyo avec contrôleur #71-016 Nouveau €6.800,00   Demande de Devis