Produit ajouté au panier

Sources de Lumière à LED Schott KL 1600

See More by SCHOTT Optical Components
×
Stock #72-134 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€976,00
Qté 1+
€976,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Durée de Vie d'Utilisation (heures):
>50,000
Numéro de Modèle:
150.600
Contrôle d'Intensité:
Yes
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
SCHOTT
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
114L x 231W x 137H
Poids (kg):
2.45

Propriétés optiques

Couleur:
White

Electrical

Sortie d'Eclairage (Lumens):
680

Connectivité matérielle & interfaçage

Tension d'Entrée (V):
24 DC
Alimentation d'Énergie:
Power Cord Required and Sold Separately:
USA: #16-792
Europe: #18-492
Japan: #78-580
Korea: #16-792
China: #16-792
UK: #18-493
Switzerland: #18-494

Environnement & durabilité

Température Couleur (K):
5600

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

  • Intensité lumineuse maximale de 1100 lumens
  • Gradation continue de 0 à 100%
  • Différentes options de guides de lumière disponibles
  • Idéales pour les microscopes stéréo

Les Sources de Lumière Fibre Optique KL SCHOTT sont des sources de lumière froide à LED qui produisent une lumière intense, mais sans chaleur, pour les applications de microscopie. La combinaison du rendement lumineux efficace du moteur de lumière avec différentes géométries de guides de lumière permet d'obtenir des intensités nettement plus élevées que la lumière directe des LED. Deux modèles de sources lumineuses sont disponibles, le KL 1600 qui offre une intensité maximale de 680 lumens et le KL 2500 qui offre une intensité maximale de 1100 lumens avec une option de gradation extra-fine. Les Sources de Lumière à Fibre Optique KL SCHOTT sont ergonomiques et de faible encombrement, ce qui leur permet de s'intégrer facilement dans les laboratoires compacts. La qualité de lumière uniforme de la série KL est idéale pour les applications de stéréomicroscopie biologique, géologique et pathologique.

Remarque : Le cordon électrique est vendu séparément.

Informations techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Guide de Lumière Schott à Col de Cygne Unique, 4,5 mm #72-137 Nouveau €205,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Guide de Lumière Schott Double Col de Cygne, 4.5mm #72-138 Nouveau €360,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Lentille de Focalisation avec Jeu de Fltres Schott pour Guide de Lumière 5 mm #72-139 Nouveau €47,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Filtre Polarisant pour Lentille de Focalisation Schott #72-140 Nouveau €105,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Filtre Halogène pour Lentille de Focalisation Schott #72-141 Nouveau €50,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Jeu de Polarisation pour Anneaux Lumineux Schott #72-143 Nouveau €520,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Anneaux Lumineux Schott, 66 mm de Dia. #72-160 Nouveau €43,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Anneaux Lumineux Schott KL, 81 mm de Dia. #72-161 Nouveau €1.025,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Anneaux Lumineux Schott KL, 86 mm de Dia. #72-162 Nouveau €1.300,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Anneaux Lumineux Schott KL, 40 mm de Dia. #72-164 Nouveau €1.000,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Anneaux Lumineux Fond Clair Schott KL #72-136 Nouveau €875,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Éclairage Linéaire Schott KL 100 mm #72-142 Nouveau €1.252,00   Demande de Devis