Produit ajouté au panier

Cordon d'Alimentation UK 1,8 m pour Anneaux Lumineux VisiLED SCHOTT

See More by SCHOTT Optical Components

Anneau Lumineux, Contrôleur et Alimentation nécessaires et vendus séparément.

Anneau Lumineux, Contrôleur et Alimentation nécessaires et vendus séparément. SCHOTT VisiLED UV Ringlights, #16-789 MC 1100, Multifunction Controller, #16-790
×
Stock #18-493 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€20,00
Qté 1+
€20,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
400.053
Type d'Éclairage:
Power Supply
Fabricant:
SCHOTT

Electrical

Consommation de Puissance (W):
40
Consommation de Puissance (V):
40

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #16-791
Europe: #16-791
Japan: #16-791
Korea: #16-791
China: #16-791

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Passage de l'éclairage à champ clair à l'éclairage UV
  • Illumination UV maximale jusqu'à 160 W/m2
  • Température des LED à commande active
  • Cinq modes de segments (complet, semi-circulaire, quart de cercle, double segment, quatre segments)

Les Anneaux Lumineux UV VisiLED SCHOTT pour stéréomicroscopes offrent un éclairage en champ clair pour les applications visibles et UV. La lumière blanche homogène permet d'afficher les échantillons en couleur naturelle, tandis que l'excitation UV révèle des parties de l'échantillon auparavant invisibles par fluorescence. Le contrôleur SCHOTT MC 1100 permet de basculer facilement entre les deux modes d'éclairage et de contrôler l'intensité et la direction de l'éclairage.

Les anneaux lumineux VisiLED offrent un éclairage extrêmement homogène et sans ombre dans un boîtier métallique robuste, avec un dissipateur thermique bien conçu permettant une luminosité maximale et une longue durée de vie. En combinaison avec des accessoires tels que des diffuseurs, des ensembles de polarisation et des anneaux adaptateurs, plusieurs modes d'éclairage sont possibles. Les Anneaux Lumineux UV VisiLED SCHOTT sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment dans les sciences médico-légales et les sciences de la vie, les traitements industriels et la détection de fissures structurelles.

Remarque : Une alimentation électrique, un cordon d'alimentation et le contrôleur sont nécessaires et vendus séparément. Compatibilité uniquement avec le contrôleur SCHOTT MC 1100. Un filtre de protection contre les UV est inclus.

Informations Techniques

SCHOTT VisiLED UV Ringlights feature 5 different segment modes to achieve optimal illumination for your application.
SCHOTT VisiLED UV Ringlights feature 5 different segment modes to achieve optimal illumination for your application.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Anneaux Lumineux Fond Clair Schott, WD 25- 55 mm #72-151 Nouveau €930,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Anneaux Lumineux Fond Clair Schott, WD 55-145 mm #72-152 Nouveau €854,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Cordon d'Alimentation EU 1,8 m pour Anneaux Lumineux VisiLED SCHOTT #18-492 €20,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Cordon d'Alimentation UK 1,8 m pour Anneaux Lumineux VisiLED SCHOTT #18-493 €20,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Cordon d'Alimentation Suisse 1,8 m pour Anneaux Lumineux VisiLED SCHOTT #18-494 €20,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation pour Anneaux Lumineux VisiLED SCHOTT (Recertifié 05-P) #16-791-RCD-05P Recertifié €410,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation pour Anneaux Lumineux VisiLED SCHOTT #16-791 €100,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contrôleur Multifonctions MC 1100 #16-790 €515,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contrôleur Multifonctions MC 1100 (Recertifié 05-P) #16-790-RCD-05P Recertifié €410,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Lumière Transmise Schott, Éclairage à Fond Clair #72-154 Nouveau €719,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Lumière Transmise Schott, Éclairage à Fond Noir #72-155 Nouveau €1.340,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Anneaux Lumineux Fond Clair Schott Montable #72-158 Nouveau €875,00   Demande de Devis