Produit ajouté au panier

Monture Rotative

#52-572

×
Stock #52-572 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€157,00
Qté 1-4
€157,00
Qté 5+
€141,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Adjustable - Rotary

Propriétés physiques et mécaniques

Divisions Echelle:
90°-0-90° with 1° increments
Construction:
Black Anodized Aluminum
Course (°):
360

Filetage & montage

Type de Filetage:
M42 x 0.75 (T-Mount)
Compatible Post:
¼-20

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

La Monture Optique Rotative permet une fine rotation manuelle de 360° de l’optique pour un positionnement angulaire relatif facile. Il s’agit d’une alternative parfaite aux platines de translation rotatives à prix élevé, car cette monture optique rotative peut être utilisée pour aligner les prismes, les cubes séparateurs, les polariseurs et autres composants optiques utilisant un réglage angulaire de 180° (+90°, 0, -90°) avec des incrémentations de 1°. La monture est compatible avec les montures optiques de monture T. La Monture Optique Rotative est construite en aluminium noir anodisé avec un levier en acier inoxydable. Le modèle #52-573 et #52-574 comprend une tige en acier inoxydable de 4" de longueur de référence #59-000

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Platine Adaptatrice Filetage Mâle en C pour #52-572 #58-360 €64,50   Demande de Devis