Produit ajouté au panier

Pilote de Lentilles Électrique Optotune 4 | EL-E-4

See More by Optotune

Optotune Electrical Lens Driver 4 | EL-E-4, #87-590

×
Stock #87-590 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€322,00
Qté 1+
€322,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Specialty Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Hauteur (mm):
13.00
Longueur (mm):
77.00
Largeur (mm):
19.00

Electrical

Fréquence Maximale de l'Actualisation de Sortie (kHz):
>100
Courant d'Utilisation (mA):
-250 to +250
Consommation de Puissance (W):
0.05 - 1.1

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
USB Type A (to PC), 0.5mm pitch 6-way FPC (to lens)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +65
Température de Stockage (°C):
-40 to +85

Conformité réglementaire

Reach 174:
RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Conçus pour contrôler des Lentilles Focalisables d'Optotune
  • Intervalle de contrôle de -250 à +250 mA avec une précision de 12 Bits
  • Logiciel du pilote facilement téléchargeable

Les Pilotes de Lentilles Optotune 4 et 4i sont des outils simples d’utilisation qui permettent de contrôler les Lentilles Focalisables Électriquement d'Optotune. Le Pilote de Lentilles Électrique Industriel Optotune 4i (#88-940) est conçu spécifiquement pour les lentilles focalisables Optotune avec connecteur Hirose. Le Pilote de Lentilles Électrique Optotune 4 (#87-590) est compatible avec les lentilles focalisables Optotune avec connecteur FPC. Les Pilotes de Lentilles Optotune 4 et 4i sont alimentés par USB, propose un relevé de capteur de 12C portant sur la compensation de température, en plus de fréquences de transmission rectangulaires, triangulaires ou sinusoïdales de 0,2 à 1 000 Hz. Ces pilotes incluent également un micro-contrôleur intégré de 8-bit et 16 MHz avec une mémoire flash de 32 Ko. Ils sont parfaits pour une utilisation autonome ou pour une intégration OEM.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
6-way Hirose Male/Female Cable, 1m Length #88-941 €103,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Câble Hirose 6 Voies Mâle/Femelle, Longueur de 5 m #23-852 €145,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Hirose 6 Voies Femelle à Mâle, Longueur de 3 m #33-468 €132,00   Demande de Devis
  • En Stock