compact et facile à utiliser, qui comprend une optique haute résolution, une caméra IMX264 5 MP et un éclairage, le tout dans un boîtier en aluminium. Ne nécessitant aucun objectif supplémentaire, ces modules sont faciles à installer, portables et dotés d'une interface USB 3.1 permettant une configuration simple sans compromis sur les performances. Ces modules de microscope numérique à lumière réfléchie sous 90° se caractérisent par une lumière incidente coaxiale et un éclairage LED annulaire diffus. Les Modules de Microscope Numérique Opto IM Compact M comprennent le logiciel OptoViewer 2.0 pour le contrôle de la caméra et de la lumière ainsi que pour des tâches simples de mesure et de documentation. Ces modules de microscope numérique sont idéaux pour les laboratoires de contrôle qualité et de métrologie, l'inspection en cours de processus et les applications nécessitant des mesures, des analyses et de la documentation.
Remarque : Chaque unité comprend un câble USB 3 de 3 m.
La calibration optique et les tests de résolution peuvent être réalisés avec la Mire de Calibration Micro V2 (en option), qui comporte quatre quadrants uniques combinant des mires de résolution et des échelles de mesure, et la Mire Standard de Particules, qui permet de mesurer et d'analyser des objets de formes et de tailles différentes ou d'obtenir une résolution en paires de lignes par millimètre.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Mire de Calibration Micro V2 | #29-113 | €1.000,00 Demande de Devis |
|
||
Mire Standard de Particules | #29-112 | €1.115,00 Demande de Devis |
|
||
Statif Pliable à Commande de Focalisation | #29-117 | €1.580,00 Demande de Devis |
|
||
Support Droit | #29-116 | €66,50 Demande de Devis |
|
||
Câble USB 3.1, 1 m | #29-110 | €46,00 Demande de Devis |
|
||
Câble USB 3.1, 3 m | #29-111 | €58,00 Demande de Devis |
|
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.