Produit ajouté au panier

Platine Adaptatrice Filetage Mâle en C pour #52-572

#58-360

×
Stock #58-360 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€64,50
Qté 1+
€64,50
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
5.00
Construction:
Black Anodized Aluminum

Filetage & montage

Filetage:
1" x 32 TPI

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

La Monture Optique Rotative permet une fine rotation manuelle de 360° de l’optique pour un positionnement angulaire relatif facile. Il s’agit d’une alternative parfaite aux platines de translation rotatives à prix élevé, car cette monture optique rotative peut être utilisée pour aligner les prismes, les cubes séparateurs, les polariseurs et autres composants optiques utilisant un réglage angulaire de 180° (+90°, 0, -90°) avec des incrémentations de 1°. La monture est compatible avec les montures optiques de monture T. La Monture Optique Rotative est construite en aluminium noir anodisé avec un levier en acier inoxydable. Le modèle #52-573 et #52-574 comprend une tige en acier inoxydable de 4" de longueur de référence #59-000

Informations techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Platine Adaptatrice Filetage Mâle en C pour #52-572 #58-360 €64,50   Demande de Devis