Produit ajouté au panier

Adaptateur Ultima M27

See More by Infinity Photo-Optical Company

M27 Ultima Adapter, #39-290

×
Stock #39-290 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€85,00
Qté 1+
€85,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Objective Thread Adapter

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur (mm):
6.50
Diamètre Externe (mm):
48.00
Construction:
Black Anodized Aluminum

Filetage & montage

Filetage:
Male: M42 x 0.75
Female: M27 x 0.75

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Assortiment des couleurs pour les objectifs corrigés à l’infini
  • Compatible avec des capteurs 35 mm plein format
  • Maintient une performance parfocale parfaite
  • Nécessitent un objectif et un adaptateur pour être utilisées

Les Lentilles Tubes pour Microscopes InfiniTube™ Ultima sont des versions simplifiées des Modules Infinity InFocus™. À l’exception de la focalisation dynamique étendue InFocus, les trois versions couleurs corrigées Ultima partagent les mêmes optiques et accessoires, s’adaptant même avec souplesse aux plus grands formats pour une résolution accrue.

Remarque : Adaptateurs et accessoires non inclus. L'utilisation d'un objectif et d'un adaptateur est nécessaire.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur Ultima M27 #39-290 €85,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
C Femelle à T Mâle, 36,8mm Longueur, Adaptateur Monture C #88-956 €56,50 Qté 5+ €50,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Statif Zeiss Axio #34-488 €240,00   Demande de Devis