Produit ajouté au panier

Caméra Monochrome Lucid Vision Labs Atlas10 ATX650G-MT2, Gpixel GMAX3265, 65 MP

See More by LUCID Vision Labs™

LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front, C-Mount)

LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front, C-Mount) LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras (Back)
×
Stock #28-608 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€11.280,00
Qté 1+
€11.280,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
Lucid Vision Labs
Famille de Caméras:
Atlas10
Numéro de Modèle:
ATX650G-MT2

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
55 x 55 x 95.5 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
304
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
380MB
Composante d'Imagerie:
Gpixel GMAX3265
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
2.3"
Résolution (MegaPixels):
65.00
Pixels (H x V):
9,344 x 7,000
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.20 x 3.20
Aire Active, H x V (mm):
29.90 x 22.40
Taux d'Image (fps):
14.10
Profondeur de Pixel:
8/10/12/16 bit
Contrôle d'Exposition:
24.832μs - 10s
Gamme Dynamique (dB):
0 - 13.66
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Electrical

Consommation de Puissance (W):
11.5 (External Power Supply) <12 (PoE+)

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
10GigE (PoE+)
Connecteur:
10GigE, M12
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-364
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-364
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin M8

Filetage & montage

Filetage:
2 x ¼-20 with Tripod Mount Adapter #17-120
Monture:
TFL-II Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +55
Température de Stockage (°C):
-30 to +60

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Interface Ethernet 10GigE avec PoE+
  • Capteurs Pregius S de 4ème génération avec 5,0 à 65 mégapixels
  • Facteur de forme compact 55 x 55 mm

Les Caméras LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE avec alimentation via Ethernet (PoE) combinent des capteurs Sony Pregius S de 4ème génération avec une interface 10GigE, offrant des taux d'images rapides à haute résolution et une qualité d'image dans un boîtier compact et robuste. L'interface PoE+ 10GBASE-T avec alimentation via Ethernet permet des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 1,2 GB/s et peut également alimenter la caméra via un câble CAT6a d'une longueur maximale de 25 mètres. La bande passante élevée permet à ces caméras de fonctionner à des profondeurs de bits élevées (10/12 bits) afin de maximiser la qualité de l'image tout en maintenant des taux d'images réguliers. Les capteurs CMOS rétroéclairés offrent une haute sensibilité, une gamme dynamique élevée et un faible bruit, et sont activement alignés sur la monture de l'objectif sur le même axe optique afin de minimiser les écarts de performance résultant de l'inclinaison et de la rotation du capteur. Les Caméras LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE avec alimentation via Ethernet (PoE) sont conformes à la norme GigE Vision et disposent de connecteurs Ethernet M12 et GPIO M8 robustes, ce qui en fait des choix idéaux pour les applications industrielles, automobiles, d'automatisation des usines, de contrôle des processus et autres applications de vision industrielle nécessitant des résolutions et une bande passante élevées.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Injecteur à Port Unique Power over Ethernet (PoE) #68-469 €71,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Carte Ethernet 10GigE Double Port Broadcom #72-561 Nouveau €284,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte Ethernet 10G POE+ Double Port #72-562 Nouveau €412,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte Ethernet 5 Gigabit POE+ Quatre Ports #72-563 Nouveau €392,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation GPIO M8 pour Triton/Atlas, prise UE #18-365 €73,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation GPIO M8 pour Triton/Atlas/Helios™2, prise américaine #18-364 €75,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte Ethernet 10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T, 2 Ports #17-947 Fin de Série €450,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Trépied ¼-20 pour Caméras Atlas10 #17-120 €31,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Adaptateur Objectifs Monture TFL vers Monture F pour Atlas™ et Atlas10 #13-754 €155,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble CAT6A M12 vers RJ45, Protection IP67, 5 m #13-749 €52,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GPIO M8, 8 Broches, 1 m #13-750 €21,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GPIO M8, 8 Broches, 5 m #17-112 €42,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Vis de Protection M8 GPIO IP67 #13-753 €4,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte Ethernet 10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T #16-033 €270,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Produits connexes

Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie

 

 
0
1
2
3
4
5
6