Produit ajouté au panier

Lame à Retard λ/2 de Faible Ordre à LDT Élevé, 1030 nm, 50,8 mm de Dia.

×
Stock #70-194 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.730,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €2.730,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Crystalline Waveplate

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
>45
Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.25
Construction:
Air-Spaced
Parallélisme (arcsec):
<3

Propriétés optiques

Traitement:
Ravg<0.1% on each surface
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1030
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystal Quartz
Retard:
λ/2
Qualité de Surface:
20-10
Front d'Onde Transmis, P-V:
<λ/10 @ 632.8mm over 38.1mm
Tolérance de Retard:
<λ/500 @ 20C
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>0.5 J/cm² @ 1030 nm; 200 fs

Filetage & montage

Épaisseur de Monture (mm):
6.00 +0.00/-0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Seuil de dommage laser élevé aux longueurs utilisées couramment pour l’usinage au laser
  • Tolérance de rétardance λ/500
  • Idéales pour les applications d'usinage des matériaux

Les Lames à Retard pour l’Usinage au Laser offrent un seuil de dommage laser exceptionnel, ce qui rend ces lames idéales pour l’usinage de matériaux et d'autres applications à haute énergie. Ces lames à retard, également appelées lames d’onde, présentent une tolérance de retard de première qualité de λ/500, ce qui permet de les utiliser dans des applications sensibles exigeant une précision et une stabilité élevées. Conçues pour être d'ordre zéro, ces lames à retard permettent une déviation de la longueur d'onde supérieure à ±1% en raison de leur largeur de bande accrue et de leur moindre sensibilité aux variations de température. Les Lames à Retard pour l’Usinage au Laser sont disponibles en 25,4 et 50,8 mm de diamètre et sont conçues pour les longueurs d'onde de 532, 1030 et 1064 nm couramment utilisées pour l'usinage des matériaux. Les lames à retard conçues pour les longueurs d'onde des lasers Nd:YAG présentent des seuils de dommages allant jusqu'à 35 J/cm2 à 1064 nm avec des impulsions de 10 ns, tandis que les lames à retard conçues pour Yb:YAG présentent des seuils de dommage allant jusqu'à 0,5 J/cm² à 1030 nm avec des impulsions de 200 fs.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer