Produit ajouté au panier

Éclairage Plat à Motif Linéaire LFX3-100IR860-PT-A

See More by CCS
×
Stock #21-827 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.650,00
Qté 1+
€2.650,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
LFX3-100IR860-PT-A
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
CCS
Géométrie:
Flat Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
W 143 mm x D 143 mm x H 13.1 mm
Poids (g):
400

Propriétés optiques

Couleur:
Infrared
Longueur d'Onde (nm):
857.00

Electrical

Consommation de Puissance (W):
14

Connectivité matérielle & interfaçage

Tension d'Entrée (V):
24
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Détection d’imperfections sur les surfaces réfléchissantes
  • Motif linéaire projeté à travers une plaque de diffusion guidant la lumière
  • Plusieurs longueurs d'onde et distances de travail disponibles

Les Éclairages Coaxiaux Plats à Motif Linéaire de CSS présentent un motif linéaire sur la surface d'une plaque de diffusion guidant la lumière, ce qui permet de détecter les bosses et les creux les plus infimes sur les surfaces réfléchissantes. Lorsque cet éclairage est intégré à un système de vision industrielle, l'image du motif linéaire réfléchi met en évidence les défauts en rompant la continuité de la surface et en déformant le motif linéaire. Ces éclairages plats sont disponibles avec deux options de pas, 1 mm pour les distances de travail plus courtes et 2 mm pour les distances de travail plus longues. Les Éclairages Coaxiaux Plats à Motif Linéaire de CSS sont idéaux pour l'inspection des surfaces réfléchissantes telles que les miroirs, les feuilles de métal, les surfaces en verre et les films réfléchissants.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Contrôleur Digital Basique, 24V, 2 canaux #19-969 €725,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Contrôleur Digital Avancé, 24V, 3 canaux #19-970 €1.045,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Contrôleur SM, 5 m #19-971 €48,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Contrôleur FCB-5-FL à Fils Volants #20-171 €48,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Câble Contrôleur FCB-1 #20-172 €30,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Contrôleur FCB-1-FL à Fils Volants #20-175 €28,00   Demande de Devis