Produit ajouté au panier

Adaptateur de Statif de Microscope Leica

See More by Infinity Photo-Optical Company
×
Stock #33-155 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€240,00
Qté 1+
€240,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications


Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Permettent la Focalisation Optique Dynamique et Réduisent l'Aberration Sphérique
  • Compatibles avec Tous les Objectifs Corrigés à l'Infini
  • Correspondance des Couleurs sur les Objectifs des Grandes Marques

Les Systèmes de Focalisation Optique Dynamique InFocus™ sont utilisés avec des microscopes pour permettre la focalisation optique dynamique et réduire de manière significative l'aberration sphérique causée par l'épaisseur du verre protecteur ou le liquide de suspension de l'échantillon. Ces systèmes de focalisation optique dynamique éliminent tout besoin d'avoir des bagues de correction et une activation informatique coûteuse. Ils permettent également la micromanipulation du microscope et peuvent être intégrés avec des objectifs corrigés à l'infini. Les variations dans le grossissement sont minimes sur toute la gamme de translation de focalisation. Les modules du Système de Focalisation Optique Dynamique InFocus™ sont à couleur corrigée pour les objectifs Mitutoyo, Achrovid, Zeiss, Leica, Nikon, ou Olympus et peuvent être connectés aux microscopes de la plupart des grandes marques, à l'aide d'une série d'adaptateurs sur pied (vendus séparément).

Informations techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur Vidéo Monture C (longueur ajustable) #36-239 €179,00 Qté 3+ €170,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
C Femelle à T Mâle, 36,8mm Longueur, Adaptateur Monture C #88-956 €56,50 Qté 5+ €50,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Statif de Microscope Olympus #33-152 €240,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Adaptateur de Statif de Microscope Nikon #33-154 €240,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Statif de Microscope Zeiss #33-153 €297,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Adaptateur de Statif de Microscope Leica #33-155 €240,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Tube Doubleur DL (2X) pour Objectifs Infinity #39-686 €255,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Objectif Mitutoyo/Achrovid (M26 vers M27) #53-787 €90,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Adaptateur Objectif Olympus UIS/Zeiss ICS (RMS vers M27) #53-786 €90,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Nikon CF160 Objective Adapter (M25) #54-589 €90,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer