Produit ajouté au panier

Objectif Vidéo InfiniStix™ 0,66X, 68 mm Distance de Travail

See More by Infinity Photo-Optical Company
×
Sélection des spécifications
Grossissement Primaire PMAG:
Distance de Travail (mm):
Stock #55-356 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€725,00
Qté 1+
€725,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed Magnification Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
53.24
Diamètre Max. (mm):
30.0
Poids (g):
20.00

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
9.6mm
Résolution, Espace Objet:
75 lp/mm
Grossissement Primaire PMAG:
0.66X
Distance de Travail (mm):
68.00

Filetage & montage

Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Produits

PMAG WD (mm)  Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
0.45X 94.00
0.5X 94.00
0.66X 68.00
0.75X 94.00
1X 44.00
1X 68.00
1X 94.00
1.33X 68.00
1.5X 44.00
2X 18.00
2X 44.00
3X 44.00
3X 18.00
4X 18.00

En savoir plus

  • Objectifs à grossissement fixe disponibles avec différentes options de distances de travail
  • Rapports optiques primaires s’étendent de 8X (avec le Doubleur DL) à 0,45X
  • Utilisez le Tube Doubleur DL pour donner deux fois le grossissement optique indiqué

Les Objectifs d'Imagerie Infinistix™ ultra compacts sont le choix le plus approprié à l’intégration OEM à espace restreint. Construit pour résister aux environnements industriels exigeants, les objectifs Infinistix™ ont un diametre de 15 mm (au delà de la bride de support). Leur taille et conception unique les rendent idéaux pour caractériser de petits secteurs avec les tolérances serrées (insertions, petits tubes, etc.). Les Objectifs d'Imagerie Infinistix™ sont de monture C pour la facilité d’intégration. Notez que l’utilisation du tube facultatif de doubleur DL additionne 12 mm à la longueur de système. L’adaptateur facultatif d’anneau lumineux (# 54-681) permet le montage d'un anneau lumineux de 21 mm (#54-176) à l'objectif.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Tube Doubleur DL (2X) pour Objectifs Infinity #39-686 €255,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Anneau Lumineux InfiniStix™, 21 mm #54-681 €41,00   Demande de Devis