Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
L’Objectif à Grossissement Variable InfiniProbe™ MS est une solution compacte et complète, qui convient à des applications de microscopie mobiles. Optimisé pour des capteurs de 1", cet objectif propose des images haute résolution et à faible distorsion pour une multitude d’applications légales, industrielles et biologiques, notamment la microscopie entomologique. Par ailleurs, ce modèle compatible avec des montures C peut être utilisé pour transformer la plupart des caméras de vision industrielle, à usage scientifique ou DSLR, en systèmes de microscopie numériques portables et utilisables sur le terrain.
InfiniProbe™ MS Variable Magnification Lens (#89-965) | |||
Working Distance | Magnification | Field of View, 1" Sensor | |
With Extender 1 | 18mm | 3.0X | 4.3mm |
30mm | 2.0X | 6.4mm | |
42mm | 1.5X | 8.5mm | |
68mm | 1.0X | 12.8mm | |
90mm | 0.75X | 17.1mm | |
144mm | 0.5X | 25.6mm | |
300mm | 0.25X | 51.2mm | |
With Extender 2 | 16mm | 4X | 3.2mm |
22mm | 3X | 4.3mm | |
38mm | 2X | 6.4mm | |
52mm | 1.5X | 8.5mm | |
85mm | 1X | 12.8mm | |
114mm | 0.75X | 17.1mm | |
175mm | 0.5X | 25.6mm | |
378mm | 0.25X | 51.2mm |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.