Produit ajouté au panier

Miroir de Direction de Faisceau Haute Précision à Traitement d’Or

See More by Optotune
Gold Coated Optotune Fine Steering Mirror

Gold Coated Optotune Fine Steering Mirror

Gold Coated Optotune Fine Steering Mirror Gold Coated Optotune Fine Steering Mirror mounted in EO #58-861 (sold separately)
×
Stock #23-715 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.038,00
Qté 1+
€1.038,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
50.8 x 50.8 x 12
Poids (g):
53
Mirror Size (mm) :
20 x 20

Propriétés optiques

Planéité de Surface (P-V):
2λ @ 549nm
Traitement:
Protected Gold (800-2000nm)
Angle Balayé (°):
0.4 (in x and y)
Spécification du Traitement:
Ravg >95% @ 800 - 2000nm (0-45°)

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Plage de direction du faisceau en milliradians (mrad) avec une résolution de μrad
  • Traitements métalliques ou diélectriques pour les lasers de faible à forte puissance
  • Idéaux pour les applications de vobulation laser

Les Miroirs de Direction de Faisceau Haute Précision Optotune sont conçus pour les systèmes laser nécessitant une inclinaison précise et rapide avec une haute résolution angulaire. Ces miroirs présentent une grande ouverture utile permettant de créer des motifs de faisceau bidimensionnels pour une variété d'applications de vobulation laser, notamment l'alignement de cavités laser, le balayage Lissajous et le soudage au laser. Chaque miroir est doté d'un capteur de température et d'une EEPROM contenant des données d'étalonnage pour un contrôle précis en circuit ouvert. Les Miroirs de Direction de Faisceau Haute Précision Optotune sont disponibles avec des traitements métalliques ou diélectriques pour une utilisation avec des faisceaux laser de faible à forte puissance et sont facilement pilotés à l'aide du contrôleur ICC-4C-2000 d'Optotune.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Contrôleur Industriel de Courant à 4 Canaux d’Optotune | ICC-4C-2000 #23-717 €1.442,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit d’Extension Optotune ICC-4C-2000 #23-718 €231,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Optotune ICC-4C Power Adapter with US Cable #22-410 €69,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique 50/50,8 mm carré, 3 vis #58-861 €145,00 Qté 5+ €130,50   Demande de Devis
  • En Stock