Produit ajouté au panier

Objectif G Plan Apo 50X

See More by Mitutoyo
×
Stock #87-217 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.130,00
Qté 1+
€5.130,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
378-848-3
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 200mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Mitutoyo

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
81.10
Diamètre Max. (mm):
34
Poids (g):
320.00

Propriétés optiques

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
3.5
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.13mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
0.18mm
Distance Focale FL (mm):
4.00
Grossisse-
ment:
50X
Ouverture Numérique NA:
0.50
Pouvoir de Résolution (μm):
0.6
Profondeur de champ (μm):
1.10
Champ de Vision, Oculaire 24 Dia. de Champ (mm):
0.48
Distance de Travail (mm):
13.89 (15.08 through compatible cover glass)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
436 - 656
Parfocal Length (mm):
96.19
Liquide d'Immersion :
N/A

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Filetage & montage

Filetage:
M26 x 36 TPI

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
+5 to +40
Humidité d'Utilisation:
20 - 80%

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Conceptions plan-apochromatiques corrigées à l'infini
  • Permettent de visualiser des objets au travers d'un verre d'une épaisseur de 3,5 mm
  • Distances de travail ultra-longues
  • Imagerie dans des cellules à vide, des pièges optiques, des atomes froids.

Les Objectifs Mitutoyo à Compensation d'Épaisseur de Verre et Correction à l’Infini sont parfaits pour l'imagerie à travers le verre dans une multitude d'applications de microscopie d'inspection en fond clair, comprenant l'inspection d'écrans LCD, de semi-conducteurs, d'écrans plats de télévision, ou pour l'imagerie sous vide. Ces objectifs G Plan APO peuvent également être utilisés dans une large gamme d'applications des sciences de la vie, comme l'imagerie à travers une lamelle de microscopie ou un milieu tel que l'agar, l'eau ou les nutriments. Ces objectifs offrent une excellente reproduction des couleurs et une surface d'image plane sur l'ensemble du champ de vision.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Lentille Tube Accessoire MT-40 #83-911 €1.370,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Tube d’Extension Mitutoyo vers Monture C, 152,5 mm #56-992 €195,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Lentille Tube Accessoire MT-1 #54-774 €865,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Lentille Tube Accessoire MT-2 #56-863 €995,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Mitutoyo MT-1/MT-2 C-mount Adapter #58-329 €221,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Monture C vers Mitutoyo (M26) #55-743 €47,25 Qté 5+ €41,90   Demande de Devis