Produit ajouté au panier

¼" x 36" Dual Branch Light Guide

×
Sélection des spécifications
Stock #54-202 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€250,00
Qté 1+
€250,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Fraction d'Emballage (%):
82.00
Type d'Éclairage:
Fiber Optic Light Guide
Adaptateur de Guide Lumineux Compatible:
SX: #38-944
MX: #66-905
Géométrie:
Spot Light

Propriétés physiques et mécaniques

Rayon de Courbure Min. (mm):
38.1
Diamètre Fibre (pouces):
0.250/0.177 (Ø1/Ø2)
Longueur (pouces):
36.00
Tolérance Longueur (pouces):
± 0.5

Propriétés optiques

Angle d'Acceptation (°):
68.00
Ouverture Numérique NA:
0.55
Diamètre Fibre (μm):
50.00
Indice du Coeur (nd):
1.581
Indice de Réfraction (nd):
1.487
Pertes de Transmission:
6% per foot at 600nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 2000

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-40 to +107

Conformité réglementaire

Reach 174:
RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Produits

Informations Techniques

 
Fiber Bundle Diameter Length Dimensions Dual Branch Guides Stock No.
Ø1 Ø2 A B C
0.125" 0.089" 36" 0.187" 0.250" 0.230" #54-199
0.250" 0.177" 36" 0.312" 0.422" 0.410" #54-202
0.250" 0.177" 48" 0.312" 0.422" 0.410" #53-045
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer