Produit ajouté au panier

Spot Lumineux Compact à Lumière Diffuse HLV3-14RD-HU

See More by CCS
×
Stock #21-852 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€400,00
Qté 1+
€400,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
HLV3-14RD-HU
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
CCS
Géométrie:
Spot Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
14 x 28 x 20 (W x D x H), Tip diameter 8 mm
Poids (g):
18
Zone Active (mm):
7

Propriétés optiques

Couleur:
Red
Longueur d'Onde (nm):
635.00

Electrical

Consommation de Puissance (W):
0.7
Courant d'Entrée Maximum:
275mA

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Idéaux pour les applications d’alignement et de mesure
  • Options de boîtier en L et cylindrique
  • Disponibles avec un embout de 8 mm ou 12 mm

 

Les Spots Lumineux LED de CCS fournissent une sortie de haute intensité et un éclairage ponctuel uniforme dans un boîtier léger et compact. Disponible en deux configurations, le type L oriente la LED à angle droit pour économiser l'espace horizontal dans les applications compactes, tandis que le type cylindrique offre une intensité de sortie plus élevée dans un boîtier plus long. Les deux options de boîtier sont disponibles avec des sorties rouge, blanche, bleue, verte et IR. Les Spots Lumineux LED de CCS sont idéaux pour l'alignement des écrans LCD ou des cartes de circuits imprimés, les applications de mesure des dimensions, ou comme source de lumière pour l'éclairage ponctuel. Les configurations à embout de 8 mm de diamètre s'intègrent directement aux Objectifs Télécentriques CompactTL™ TECHSPEC®.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Câble Contrôleur FCB-5-FL à Fils Volants #20-171 €48,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Contrôleur FCB-1-FL à Fils Volants #20-175 €28,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Ethernet Controller for Spot Light Illuminators, 2 Channels #21-876 €935,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
100-240V Analog Controller for Spot Light Illuminators, 2 Channels #21-877 €440,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
100-240V Analog Controller for Spot Light Illuminators, 3 Channels #21-878 €585,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
24V Analog Controller for Spot Light Illuminators, 2 Channels #21-879 €355,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Compact Controller for Spot Light Illuminators, 1 Channel #21-880 €395,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Contrôleur SM, 5 m #19-971 €48,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation Électrique 24V avec Fils Étamés #66-855 €95,00   Demande de Devis